17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

吸音パーティション用安定脚(T字脚) PT21-TLEG

通常単価(税別)
5,893
税込単価
6,482
通常出荷日:8日目

【特長】・吸音パーティションPT21F用の安定脚です。【用途】・吸音パーティションPT21F用。【材質...

詳細を確認
  • 種類
    関連部品
  • JANコード
    4942646081769
  • 質量(g)
    300.0
  • トラスココード
    385-6075
  • 奥行(mm)
    80
  • 間口(mm)
    350
  • 高さ(mm)
    300
  • 材質1
    本体:スチール・粉体塗装(ブラック)
  • タイプ
    T字脚

型番:

PT21-TLEG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PT21-TLEGの仕様・寸法情報

種類
関連部品
JANコード
4942646081769
質量(g)
300.0
トラスココード
385-6075
奥行(mm)
80
間口(mm)
350
高さ(mm)
300
材質1
本体:スチール・粉体塗装(ブラック)
タイプ
T字脚
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
PT21-TLEG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,893
( 6,482 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸音パーティションPT21F用の安定脚です。
【用途】
・吸音パーティションPT21F用。
【材質】
・本体:スチール・粉体塗装(ブラック)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸音パーティション用安定脚(T字脚) PT21-TLEGの型番PT21-TLEGのページです。 型番PT21-TLEGに関する仕様情報を記載しております。
吸音パーティション用安定脚(T字脚) PT21-TLEGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸音パーティション用安定脚(T字脚) PT21-TLEG
TOKIO フリージョイントパネル 安定脚付タイプ
TOKIO パーテーション用 連結ポール H1197
TOKIO パーテーション用 連結ポール H1959
TOKIO パーテーション用 連結ポール H1578
吸音パーティション PT21Fシリーズ
メーカー藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業
通常価格5,89350,40515,81815,74513,33335,773 -
通常出荷日8日目19日目4日目4日目4日目8日目
種類関連部品-ポールポールポールパーティーション
JANコード4942646081769-494264612683549426461268594942646126842-
質量(g)300.06200.01000.01800.01400.0-
トラスココード385-6075261-3844146-3100146-3116146-4599-
奥行(mm)80400----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト