ファクトリーサプライ用品技術窓口

業務用小型高圧洗浄機 HPWM

通常単価(税別)
72,470
税込単価
79,717
通常出荷日:1日目

【特長】・業務用でありながら使いやすい100V仕様の小型高圧洗浄機です。・耐久性の高いインダクションモ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    高圧洗浄機
  • 機能
    冷水
  • 仕様
    電動タイプ
  • 奥行(mm)
    304
  • 高さ(mm)
    840
  • 周波数(Hz)
    50/60
  • 騒音値(dB)
    69
  • 電源
    100V
  • 電源コード長さ(m)
    5
  • 吐出圧力(MPa)
    7
  • 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)
    5.0/5.5
  • 幅(mm)
    318
  • 連続使用時間(h)
    2.5
  • 給水方式
    水道直結/自吸両用タイプ
  • JANコード
    4550414219209
  • 質量(g)
    14500.0
  • トラスココード
    256-9952
  • 材質1
    プラスチック
  • 材質2
    金属

ご注意

  • バケツやタンク等は付属しておりません。
  • 本体の接続に関しては純正部品のご使用をお願いいたします。

型番:

HPWM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HPWMの仕様・寸法情報

商品タイプ
高圧洗浄機
機能
冷水
仕様
電動タイプ
奥行(mm)
304
高さ(mm)
840
周波数(Hz)
50/60
騒音値(dB)
69
電源
100V
電源コード長さ(m)
5
吐出圧力(MPa)
7
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)
5.0/5.5
幅(mm)
318
連続使用時間(h)
2.5
給水方式
水道直結/自吸両用タイプ
JANコード
4550414219209
質量(g)
14500.0
トラスココード
256-9952
材質1
プラスチック
材質2
金属
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HPWM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,470
( 79,717 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・業務用でありながら使いやすい100V仕様の小型高圧洗浄機です。
・耐久性の高いインダクションモーターを採用しています。
・標準ノズルの他に、トルネード噴射が可能なロトジェットノズルを付属しており洗浄力が更にアップします。
・水道直結、バケツ等をご用意頂ければ自吸式としても使用可能です。
・50HZ/60HZ兼用です。
・移動時にも収納時にも場所を取らない小型でパワフルな洗浄機です。
【用途】
・各種工場の洗浄作業に。
・ビルメンテナンス業の洗浄作業に。
・災害備蓄品として。
【材質】
・プラスチック
・金属

ご注意

  • バケツやタンク等は付属しておりません。
  • 本体の接続に関しては純正部品のご使用をお願いいたします。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用小型高圧洗浄機 HPWMの型番HPWMのページです。 型番HPWMに関する仕様情報を記載しております。
業務用小型高圧洗浄機 HPWMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用小型高圧洗浄機 HPWM
業務用高圧洗浄機(温水タイプ)
業務用冷水高圧洗浄機Classic
業務用高圧洗浄機 HD 4/8 C(冷水タイプ)
業務用高圧洗浄機 HDS 10/19-4 M(温水タイプ)
業務用高圧洗浄機(冷水タイプ) 自給式・水道直結式給水
メーカートラスコ中山ニルフィスクアドバンスケルヒャーケルヒャーケルヒャーニルフィスクアドバンス
通常価格72,4701,107,570 -66,937143,3351,034,044339,767 -
通常出荷日1日目4日目〜9日目1日目2日目4日目
商品タイプ高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機
機能冷水温水冷水冷水温水冷水
仕様電動タイプ電動タイプ電動タイプ電動タイプ電動タイプ電動タイプ
奥行(mm)304-----
高さ(mm)840-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト