ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

電圧電流メーター デジタルBOX DiVA

通常単価(税別)
18,178
税込単価
19,996
通常出荷日:1日目

【特長】・電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーターです。・電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認でき...

詳細を確認

型番:

DMB-E011W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DMB-E011Wの仕様・寸法情報

プラグ形状
その他
ソケット形状
A-3ソケット
機能
通電ランプ付
差込口個数/分割口
1
ケーブル長(m)
0.9
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
100
JANコード
4937305056073
トラスココード
148-8069
質量(g)
520.000
電線仕様芯数(C)
3
電線仕様太さ([[MM2]])
2.0
2P・3P兼用プラグ
接地端子
コンセント仕様定格
2P・15A・125V アース付
コンセント仕様形状
三相1
電線種
SVCT
プラグ形状詳細
A-3+アース線
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DMB-E011W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,178
( 19,996 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーターです。
・電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電圧電流メーター デジタルBOX DiVAの型番DMB-E011Wのページです。 型番DMB-E011Wに関する仕様情報を記載しております。
電圧電流メーター デジタルBOX DiVAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電圧電流メーター デジタルBOX DiVA
延長コード トラッキング防止 白
スイッチ付延長コード
電源延長コード
防雨延長コード
延長コード(1+1個口)
メーカー日動工業ELPA朝日電器ELPA朝日電器サンワサプライELPA朝日電器ELPA朝日電器
通常価格18,1781,570 -2,201 -764 -3,453 -1,761 -
通常出荷日1日目7日目1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
プラグ形状その他A-2スイングプラグA-2スイングプラグA-2A-2A-2
ソケット形状A-3ソケットA-2ソケットA-2ソケットA-2ソケットA-2ソケットA-2ソケット
機能通電ランプ付トラッキング防止トラッキング防止トラッキング防止防雨 / 屋外用トラッキング防止 / ホコリ防止
差込口個数/分割口111112

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

延長コードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト