17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

リペアポッキン延長コード アース付

  • プラグ形状
    その他
  • ソケット形状
    A-3ソケット
  • 機能
    その他
  • 差込口個数/分割口
    3
  • ケーブル長 (m)
    20
  • 質量(g)
    3500.0
  • 材質1
    電線種:SVCT 2.0[[MM2]]×3芯
  • 電線仕様芯数(C)
    3
  • 電線仕様太さ([[MM2]])
    2.0
  • コンセント仕様定格
    2P・15A・125V アース付
  • コンセント仕様形状
    三相1
  • 電線種
    SVCT
  • プラグ形状詳細
    A-3+アース線

ご注意

  • 屋内型です。雨天の屋外では使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    色詳細

    最小発注数量
    4937305052365
    162-0458
    -
    1個
    その他
    4937305052358
    162-0526
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,357
    ( 19,093 )
    1日目
    17,357
    ( 19,093 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・プラグのアースクリップ交換が可能な「リペアポッキンプラグ」採用の延長コードです。
    ・プラグのアース線修理がドライバー1本で誰でも簡単にできます。
    【用途】
    ・軽作業に。
    【材質】
    ・電線種:SVCT 2.0[[MM2]]×3芯

    ご注意

    • 屋内型です。雨天の屋外では使用しないでください。
    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    リペアポッキン延長コード アース付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    リペアポッキン延長コード アース付
    リペアポッキン防雨型延長コード 屋外用 アース付
    延長コード フットスイッチ
    延長コード ちょっとコード 0.2m 15A
    コンセントバー用電源コード
    防雨型Lヘナポッキン延長ブレーカー
    メーカー日動工業日動工業ELPA朝日電器ELPA朝日電器サンワサプライ日動工業
    通常価格17,35719,1634,2902,0232,58219,768 -
    通常出荷日1日目1日目7日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
    プラグ形状その他その他A-2A-2A-3その他
    ソケット形状A-3ソケットA-3ソケットA-2ソケットA-2ソケットその他A-3ソケット
    機能その他防雨 / 屋外用トラッキング防止 / ホコリ防止トラッキング防止トラッキング防止防雨 / 屋外用
    差込口個数/分割口331113
    ケーブル長(m)202020.21310
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    延長コードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト