ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

プラグインポッキンブレーカ 過負荷漏電保護兼用

通常単価(税別)
19,362
税込単価
21,298

【特長】・ドラムやコード・工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付になりま...

詳細情報を確認する
  • プラグ形状
    その他
  • ソケット形状
    A-3ソケット
  • 機能
    その他
  • 差込口個数/分割口
    3
  • ケーブル長 (m)
    10
  • JANコード
    4937305043479
  • トラスココード
    161-8919
  • 漏電保護
  • 質量(g)
    2080.0
  • 材質1
    本体:ABS樹脂
  • 電線仕様芯数(C)
    3
  • 電線仕様太さ([[MM2]])
    2.0
  • 作動時間
    漏電0.1秒以内
  • コンセント仕様定格
    2P・15A・125V アース付
  • コンセント仕様形状
    三相1
  • 電線種
    SVCT
  • 過負荷保護
  • プラグ形状詳細
    A-3+アース線

ご注意

  • 屋内型です。雨天の屋外では使用しないでください。

型番:

PIPB-EK10E
解除
    数量:

    PIPB-EK10Eの仕様・寸法情報

    プラグ形状
    その他
    ソケット形状
    A-3ソケット
    機能
    その他
    差込口個数/分割口
    3
    ケーブル長(m)
    10
    JANコード
    4937305043479
    トラスココード
    161-8919
    漏電保護
    質量(g)
    2080.0
    材質1
    本体:ABS樹脂
    電線仕様芯数(C)
    3
    電線仕様太さ([[MM2]])
    2.0
    作動時間
    漏電0.1秒以内
    コンセント仕様定格
    2P・15A・125V アース付
    コンセント仕様形状
    三相1
    電線種
    SVCT
    過負荷保護
    プラグ形状詳細
    A-3+アース線
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PIPB-EK10E
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,362
    ( 21,298 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ドラムやコード・工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付になります。
    ・10m電線付きです。
    ・漏電時に元ブレーカを落とさず機器の電源のみをストップできます。
    ・ブレーカ部にポッキンプラグを内蔵しているので、2芯3芯どちらのコンセントにも対応します。
    ・接続状況により元ブレーカーが先に落ちる場合があります。
    【用途】
    ・電動工具
    【材質】
    ・本体:ABS樹脂●電線:SVCT2.0mm2×3芯

    ご注意

    • 屋内型です。雨天の屋外では使用しないでください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    プラグインポッキンブレーカ 過負荷漏電保護兼用の型番PIPB-EK10Eのページです。 型番PIPB-EK10Eに関する仕様情報を記載しております。
    プラグインポッキンブレーカ 過負荷漏電保護兼用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プラグインポッキンブレーカ 過負荷漏電保護兼用
    電源延長コード
    延長コード ちょっとコード 0.2m 15A
    延長コード 手元スイッチコード
    防雨延長コード
    延長コード トラッキング防止 白
    メーカー日動工業サンワサプライELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器
    通常価格19,362764 -2,0232,230 -3,453 -1,570 -
    通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目〜1日目在庫品1日目〜
    プラグ形状その他A-2A-2A-2A-2A-2スイングプラグ
    ソケット形状A-3ソケットA-2ソケットA-2ソケットA-2ソケットA-2ソケットA-2ソケット
    機能その他トラッキング防止トラッキング防止トラッキング防止 / ホコリ防止防雨 / 屋外用トラッキング防止
    差込口個数/分割口311111

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    延長コードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト