ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 昼白色 ホタルックタイプ

通常単価(税別)
10,971
税込単価
12,068

【特長】・選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    LED照明
  • 仕様
    照明器具
  • 全光束 (lm)
    5040
  • 光源色
    昼白色
  • 高さ(mm)
    64
  • 消費効率(lm/W)
    160.0
  • 消費電力(W)
    31.5
  • 長さ(mm)
    1225
  • 定格寿命(時間)
    40000
  • 電圧(V)
    AC100~242
  • 幅(mm)
    150
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 質量(g)
    2000.0
  • トラスココード
    364-6702

ご注意

  • 取付には工事が必要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

MAB4101-52N5SG-N8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MAB4101-52N5SG-N8の仕様・寸法情報

商品タイプ
LED照明
仕様
照明器具
全光束(lm)
5040
光源色
昼白色
高さ(mm)
64
消費効率(lm/W)
160.0
消費電力(W)
31.5
長さ(mm)
1225
定格寿命(時間)
40000
電圧(V)
AC100~242
幅(mm)
150
グリーン購入法適合品
適合
質量(g)
2000.0
トラスココード
364-6702

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MAB4101-52N5SG-N8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,971
( 12,068 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。

ご注意

  • 取付には工事が必要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 昼白色 ホタルックタイプの型番MAB4101-52N5SG-N8のページです。 型番MAB4101-52N5SG-N8に関する仕様情報を記載しております。
LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 昼白色 ホタルックタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました