ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED一体型ベース照明 防災用Nu トラフタイプ 本体+防災用照明器具ライトユニット

通常単価(税別)
29,073
税込単価
31,980
通常出荷日:1日目

【特長】・LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。【用途】・屋...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    LED照明
  • 仕様
    照明器具
  • 全光束 (lm)
    4000
  • 詳細タイプ
    40形トラフタイプ
  • 光源色
    昼白色
  • 高さ(mm)
    64
  • 消費効率(lm/W)
    150.3
  • 消費電力(W)
    26.6
  • 長さ(mm)
    1225
  • 定格寿命(時間)
    40000
  • 電圧(V)
    AC100~242
  • 幅(mm)
    75
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 質量(g)
    1500.0
  • トラスココード
    364-9746
  • 材質1
    本体:鋼板(白色)

ご注意

  • 取付工事が必要です。

型番:

MQMB4101-40NA-N8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MQMB4101-40NA-N8の仕様・寸法情報

商品タイプ
LED照明
仕様
照明器具
全光束(lm)
4000
詳細タイプ
40形トラフタイプ
光源色
昼白色
高さ(mm)
64
消費効率(lm/W)
150.3
消費電力(W)
26.6
長さ(mm)
1225
定格寿命(時間)
40000
電圧(V)
AC100~242
幅(mm)
75
グリーン購入法適合品
適合
質量(g)
1500.0
トラスココード
364-9746
材質1
本体:鋼板(白色)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MQMB4101-40NA-N8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,073
( 31,980 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。
【用途】
・屋内用。
【材質】
・本体:鋼板白色

ご注意

  • 取付工事が必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED一体型ベース照明 防災用Nu トラフタイプ 本体+防災用照明器具ライトユニットの型番MQMB4101-40NA-N8のページです。 型番MQMB4101-40NA-N8に関する仕様情報を記載しております。
LED一体型ベース照明 防災用Nu トラフタイプ 本体+防災用照明器具ライトユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED一体型ベース照明 防災用Nu トラフタイプ 本体+防災用照明器具ライトユニット
LED一体型ベース照明 防災用Nu 逆富士タイプ 本体+防災用照明器具ライトユニット
LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 昼白色 ホタルックタイプ
高天井用LED照明器具 角形スタンダードモデル 電源一体型 広角タイプ
LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 昼白色
高天井用照明器具 LEDioc CEILING HB エリアライトEHCL17731W/NSAN8
メーカーNECNECNECNECNEC岩崎電気
通常価格29,07329,56210,97188,200 -10,590 -75,251
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目9日目
商品タイプLED照明LED照明LED照明LED照明LED照明LED照明
仕様照明器具照明器具照明器具高天井用照明器具高天井用
全光束(lm)400040005040--20000
詳細タイプ40形トラフタイプ40形-角形スタンダード電源一体型--
光源色昼白色昼白色昼白色昼白色昼白色-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト