ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様はこちらの商品も見ています
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10【100~1,000個入り】
ミスミ クリーンルーム綿棒 耐摩耗性 ポリウレタンタイプ【100~1,000個入り】
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム用綿棒クリーンルームCLASS100【100個入り】
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム適合ウエス【100~400個入り】
ミスミ クリーンルーム綿棒 細軸 ポリエステル長繊維タイプ【100~5,000個入り】
クリーンスティック 7-093【25~100個入り】
【特長】・オートクレーブ対応ゴーグル(PA007G3N)用の取り換えレンズです...
型番:
10個入り
【特長】・オートクレーブ対応ゴーグル(PA007G3N)用の取り換えレンズです。【材質】・ポリカーボネート
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ゴールドウイン
オートクレーブ対応ゴーグル用取り換えレン…
通常価格(税別):14,381円
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
アズワン
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード