ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリップボード バーキンタX(X線・金属探知機対応)

通常単価(税別)
14,07412,154
税込単価
15,48113,369
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・X線検出機で検出可能です。・錆びにくいステンレス製です。・フラットな表面なので、汚れを拭き取...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリップボード
  • 本体色
    シルバー
  • タイプ
    A4
  • 本体外寸幅×高さ (mm)
    227×337
  • JANコード
    4513841029278
  • トラスココード
    337-7718
  • 質量 (g)
    700.000
  • 材質1
    本体:ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 製造や輸送の過程において発生した擦り跡がございますが、検品検査を行い製品の用途や品質上問題ないと判断しております。その旨をご理解の上、お買い求めください。
  • 事前にテストピースでご確認ください(無償)。使用環境により検出できない場合があります。

型番:

66220900
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

66220900の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリップボード
本体色
シルバー
タイプ
A4
本体外寸幅×高さ(mm)
227×337
JANコード
4513841029278
トラスココード
337-7718
質量(g)
700.000
材質1
本体:ステンレス(SUS304)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
66220900
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,07412,154
( 13,369 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・X線検出機で検出可能です。
・錆びにくいステンレス製です。
・フラットな表面なので、汚れを拭き取りやすいです。
・クリップに穴があることにより、吊り下げ保管ができます。
【用途】
・作業場内での筆記
【材質】
・本体:ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 製造や輸送の過程において発生した擦り跡がございますが、検品検査を行い製品の用途や品質上問題ないと判断しております。その旨をご理解の上、お買い求めください。
  • 事前にテストピースでご確認ください(無償)。使用環境により検出できない場合があります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリップボード バーキンタX(X線・金属探知機対応)の型番66220900のページです。 型番66220900に関する仕様情報を記載しております。
クリップボード バーキンタX(X線・金属探知機対応)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリップボード バーキンタX(X線・金属探知機対応)
クリップボード
ポッケde整理
プレゼンテーションファイル7P ホワイト
カラークリヤーホルダー A4 クリスタル
カラークリヤーホルダー A4 乳白
メーカーバーテックLIHIT LABライオン事務器テージーLIHIT LABLIHIT LAB
通常価格14,0741,400 -1,08066674110
通常出荷日1日目1日目9日目1日目6日目1日目
商品タイプクリップボードその他クリアファイルクリアファイルその他その他
本体色シルバーパープルクリアーホワイトクリアーホワイト
タイプA4-----
本体外寸幅×高さ(mm)227×337-----
JANコード4513841029278-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト