17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

折畳カート RUXXAC エクスクルーシブ

通常単価(税別)
32,40528,377
税込単価
35,64631,215
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・特許取得済のスピーディーかつ、確実な折りたたみ方式を採用しました。・ハンドルはワンプッシュで...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    二輪運搬車
  • 本体材質
    ステンレス製
  • 均等荷重 (kg)
    125
  • 本体/オプション
    本体
  • JANコード
    4260285074943
  • トラスココード
    342-2628
  • 全長(mm)
    1130
  • 質量(g)
    5500.0
  • 材質1
    本体:ステンレス、プラスチック
  • 材質2
    すくい板:アルミニウム
  • 折りたたみ時寸法(mm)幅×奥行×高さ
    490×55×735

型番:

2234-81V3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2234-81V3の仕様・寸法情報

商品タイプ
二輪運搬車
本体材質
ステンレス製
均等荷重(kg)
125
本体/オプション
本体
JANコード
4260285074943
トラスココード
342-2628
全長(mm)
1130
質量(g)
5500.0
材質1
本体:ステンレス、プラスチック
材質2
すくい板:アルミニウム
折りたたみ時寸法(mm)幅×奥行×高さ
490×55×735
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2234-81V3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,40528,377
( 31,215 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特許取得済のスピーディーかつ、確実な折りたたみ方式を採用しました。
・ハンドルはワンプッシュで伸ばすことができます。
・荷物を固定するゴムベルト付です。
・非常にコンパクトに折りたたむことができる、2輪カートです。
【用途】
・工場内外での商品などの運搬に。
・車に積載して、配達作業に。
【材質】
・本体:ステンレス、プラスチック
・すくい板:アルミニウム

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折畳カート RUXXAC エクスクルーシブの型番2234-81V3のページです。 型番2234-81V3に関する仕様情報を記載しております。
折畳カート RUXXAC エクスクルーシブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折畳カート RUXXAC エクスクルーシブ
ハンドトラック(12輪式)
電動運搬車(階段用) スチール
マルチ台車ユニキャリー
アルミ製キャリー SK-10J
ボンベ運搬車 310×610mm
メーカーSECOエスコエスコフリーベアコーポレーションアルインコトラスコ中山
通常価格32,405100,563318,42660,12821,87432,067
通常出荷日1日目2日目2日目4日目4日目4日目
商品タイプ二輪運搬車二輪運搬車二輪運搬車二輪運搬車二輪運搬車二輪運搬車
本体材質ステンレス製アルミ製スチール製スチール製アルミ製スチール製
均等荷重(kg)125200160200100200
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
JANコード4260285074943-----

二輪運搬車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト