17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

ベーシックデスク

通常単価(税別)
8,22114,645
税込単価
9,04316,110
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・シンプルで広々使えるデスクです・脚部分は丈夫なスチール製です・アジャスター付きでがたつきを防...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

奥行(mm)

間口(mm)

質量(g)

最小発注数量
天板/脚部:ブラック
4967576532983
258-1173
400
1200
10840
1個
天板:ライトナチュラル/脚部:ブラック
4967576532976
258-1172
400
1200
10840
1個
天板:ライトナチュラル/脚部:ホワイト
4967576532969
258-1186
400
1200
10840
1個
天板/脚部:ブラック
4967576533027
258-1174
600
1200
13900
1個
天板:ライトナチュラル/脚部:ブラック
4967576533010
258-1177
600
1200
13900
1個
天板:ライトナチュラル/脚部:ホワイト
4967576532990
258-1179
600
1200
13900
1個
天板/脚部:ブラック
4967576533058
258-1187
400
800
7960
1個
天板:ライトナチュラル/脚部:ホワイト
4967576533034
258-1181
400
800
7960
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,811
( 14,092 )
1日目
12,811
( 14,092 )
1日目
12,811
( 14,092 )
1日目
14,645
( 16,110 )
1日目
14,645
( 16,110 )
1日目
14,645
( 16,110 )
1日目
8,221
( 9,043 )
4日目
8,221
( 9,043 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルで広々使えるデスクです
・脚部分は丈夫なスチール製です
・アジャスター付きでがたつきを防止します
・コンパクトで最小限なサイズなので、使えるテレワーク向けデスクです
【用途】
・テレワーク・事務スペースに
【材質】
・天板・棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
・フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベーシックデスクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベーシックデスク
昇降デスク用デスクサイドワゴン
ラック付きデスク
電動昇降テーブル DST-1200
昇降デスク UDDシリーズ
デスク
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマエスコ
通常価格8,221-13,31315,56556,91529,335 -15,110 -
通常出荷日1日目〜2日目1日目2日目2日目1日目
種類片袖
材質1天板・棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)低圧メラミン天板・棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)天板:メラミン化粧板天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン)-
材質2フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)化粧紙プリントパーティクルボードフレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)フレーム:スチール(粉体塗装)フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)-
最大積載量(kg/台)50-----
高さ(mm)7009001200(ラック)、700(デスク)720~1200590~800-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト