17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スピーカー付きポータブルワークライト

通常単価(税別)
14,034
税込単価
15,437
通常出荷日:1日目

【特長】・お手持ちのスマートフォンにBluetoothで繋ぐことが出来るワークライトです。・モバイルバ...

詳細を確認
  • 明るさ (lm)
    1300
  • 種類
    LED
  • 商品タイプ
    投光器
  • 消費電力 (W)
    29
  • 特殊タイプ
    バッテリータイプ
  • 奥行(mm)
    52
  • 高さ(mm)
    193
  • 最大点灯時間(h)
    8.5
  • 幅(mm)
    196
  • JANコード
    4976463872361
  • 質量(g)
    842.000
  • トラスココード
    236-9825
  • 電源(V)
    専用充電池(内蔵)
  • 充電時間(時間)
    5.5
  • 照射角(°)
    130

型番:

87236
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

87236の仕様・寸法情報

明るさ(lm)
1300
種類
LED
商品タイプ
投光器
消費電力(W)
29
特殊タイプ
バッテリータイプ
奥行(mm)
52
高さ(mm)
193
最大点灯時間(h)
8.5
幅(mm)
196
JANコード
4976463872361
質量(g)
842.000
トラスココード
236-9825
電源(V)
専用充電池(内蔵)
充電時間(時間)
5.5
照射角(°)
130
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
87236
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,034
( 15,437 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・お手持ちのスマートフォンにBluetoothで繋ぐことが出来るワークライトです。
・モバイルバッテリー機能で本体からスマホへUSBで充電ができます。
・1キロ未満の軽量ボディで手軽に扱えます。
・使用状況に合わせて400、800、1300LMの調光が可能です。
・オプションのクランプ・マグネットベースと併用すれば、様々な場所に取り付け可能です。
【用途】
・現場作業・アウトドアに。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スピーカー付きポータブルワークライトの型番87236のページです。 型番87236に関する仕様情報を記載しております。
スピーカー付きポータブルワークライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スピーカー付きポータブルワークライト
LEDバルーンライト・調色・調光 BL-50RW-F
LEDジューデンフックライト LEH-30BL
LEDバルーンライト210W台車スタンド BL-210-FD
LEDバルーンライト・調光 BL-50B-F
輝夜210W LED全光バルーンライト 小型台車仕様 BL-210-FD
メーカーイチネンアクセス和コーポレーションハタヤリミテッド和コーポレーション和コーポレーションKAZ
通常価格14,034272,50086,966247,845217,000424,669
通常出荷日1日目2日目1日目2日目2日目1日目
明るさ(lm)130065003300(強)/1650(弱)28000680028000
種類LEDLEDLEDLEDLEDLED
商品タイプ投光器投光器投光器投光器投光器投光器
消費電力(W)2950/553021050/55210
特殊タイプバッテリータイプバッテリータイプバッテリータイプその他バッテリータイプその他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト