17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイパワーポータブルワークライト 87237

通常単価(税別)
12,010
税込単価
13,211
通常出荷日:1日目

【特長】・充電式で軽量設計のため持ち運びに便利で、カメラ用三脚に取付可能な1/4インチネジ穴搭載です。...

詳細を確認

型番:

87237
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

87237の仕様・寸法情報

明るさ(lm)
650(弱)、1350(中)、2800(強)
種類
LED
商品タイプ
投光器
消費電力(W)
30
特殊タイプ
バッテリータイプ
奥行(mm)
60
高さ(mm)
193
幅(mm)
196
保護等級
IPX4
JANコード
4976463872378
質量(g)
850.000
トラスココード
368-4346
充電時間(時間)
4.5
照射角(°)
130
連続使用可能時間
12h(弱)、6h(中)、2.5h(強)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
87237
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,010
( 13,211 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・充電式で軽量設計のため持ち運びに便利で、カメラ用三脚に取付可能な1/4インチネジ穴搭載です。
・モバイルバッテリー機能で、スマホなどの充電ができます。
・充電中も点灯可能です。
【用途】
・暗所での現場作業に。
・アウトドアに。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイパワーポータブルワークライト 87237の型番87237のページです。 型番87237に関する仕様情報を記載しております。
ハイパワーポータブルワークライト 87237のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイパワーポータブルワークライト 87237
400W型メタルハライドライト
LEDバルーンライト・調色・調光 BL-50RW-F
LED投光器USB SL-WY136-H
LEDジューデンフックライト LEH-30BL
LED全光バルーンライト 三脚仕様 BL-500-FS
メーカーイチネンアクセスハタヤリミテッド和コーポレーションオーム電機(ライト)ハタヤリミテッドKAZ
通常価格12,010106,813224,3032,79673,464419,097
通常出荷日1日目1日目2日目在庫品1日目1日目1日目
明るさ(lm)650(弱)、1350(中)、2800(強)3900065005503300(強)/1650(弱)72000
種類LEDその他LEDLEDLEDLED
商品タイプ投光器投光器投光器投光器投光器投光器
消費電力(W)3040050/555.530490
特殊タイプバッテリータイプその他バッテリータイプバッテリータイプバッテリータイプその他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト