17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

加圧式自動車用粉末ABC消火器 20型 AFC20C

通常単価(税別)
43,000
税込単価
47,300
通常出荷日:1日目

【特長】・温度や湿度の変化、振動などの状況下でも安全に使用でき、優れた消火力を発揮します。・「OK」「...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    消火器
  • 仕様
    加圧式
  • 消化剤タイプ
    粉末
  • 放射時間 (秒)
    約15
  • 薬剤量 (kg)
    6
  • JANコード
    4589998361349
  • トラスココード
    336-2430
  • 高さ(mm)
    595
  • 放射距離(m)
    6~9
  • 質量(g)
    11400
  • 設計標準使用期限
    10年

型番:

AFC20C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AFC20Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
消火器
仕様
加圧式
消化剤タイプ
粉末
放射時間(秒)
約15
薬剤量(kg)
6
JANコード
4589998361349
トラスココード
336-2430
高さ(mm)
595
放射距離(m)
6~9
質量(g)
11400
設計標準使用期限
10年
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AFC20C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,000
( 47,300 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度や湿度の変化、振動などの状況下でも安全に使用でき、優れた消火力を発揮します。
・「OK」「使用済」「要点検」表示で、使用したか否かがひと目で分かります。
・1
【用途】
・自動車搭載用。
・適用火災:普通火災・油火災・電気火災。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

加圧式自動車用粉末ABC消火器 20型 AFC20Cの型番AFC20Cのページです。 型番AFC20Cに関する仕様情報を記載しております。
加圧式自動車用粉末ABC消火器 20型 AFC20Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
加圧式自動車用粉末ABC消火器 20型 AFC20C
粉末・蓄圧式・ストップ機能付消火器 アルテシモ20型
ABC粉末消火器(加圧式)
初田製作所 自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式)PEP-4V
SUS製蓄圧式粉末消火器10型(3.5kg)
アルテシモ・プラス 10型高性能型 粉末・蓄圧式・ストップ機能付
メーカーMORITA(モリタ防災テック)MORITA(モリタ防災テック)マルヤマエクセル初田製作所初田製作所MORITA(モリタ防災テック)
通常価格43,00031,00017,16711,21419,35228,000
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目1日目
商品タイプ消火器消火器消火器消火器消火器消火器
仕様加圧式蓄圧式加圧式蓄圧式蓄圧式蓄圧式
消化剤タイプ粉末粉末粉末粉末粉末粉末
放射時間(秒)約15約17約151313約14
薬剤量(kg)66323.53

消火器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト