17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

粉末・蓄圧式・ストップ機能付消火器 アルテシモ20型

通常単価(税別)
21,65915,531
税込単価
23,82517,084
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

【特長】・アルミ製容器でさびにくく軽量です。・溶接継ぎ目のない、安全な一体成型容器です。・鉄製の当社従...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    消火器
  • 仕様
    蓄圧式
  • 消化剤タイプ
    粉末
  • ストップ機能
  • 放射時間 (秒)
    約17
  • 薬剤量 (kg)
    6
  • JANコード
    4589998360946
  • トラスココード
    338-5820
  • 高さ(mm)
    570
  • 放射距離(m)
    5~8
  • 質量(g)
    8100.0
  • 材質1
    本体:アルミニウム
  • 設計標準使用期限
    10年

型番:

MEA20A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MEA20Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
消火器
仕様
蓄圧式
消化剤タイプ
粉末
ストップ機能
放射時間(秒)
約17
薬剤量(kg)
6
JANコード
4589998360946
トラスココード
338-5820
高さ(mm)
570
放射距離(m)
5~8
質量(g)
8100.0
材質1
本体:アルミニウム
設計標準使用期限
10年
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MEA20A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,65915,531
( 17,084 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製容器でさびにくく軽量です。
・溶接継ぎ目のない、安全な一体成型容器です。
・鉄製の当社従来品に比べ18%の軽量化しました。
【用途】
・適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
【材質】
・本体:アルミニウム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

粉末・蓄圧式・ストップ機能付消火器 アルテシモ20型の型番MEA20Aのページです。 型番MEA20Aに関する仕様情報を記載しております。
粉末・蓄圧式・ストップ機能付消火器 アルテシモ20型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
粉末・蓄圧式・ストップ機能付消火器 アルテシモ20型
アルテシモ・プラス 10型高性能型 粉末・蓄圧式・ストップ機能付
蓄圧式粉末消火器 PEP-10N
SUS製蓄圧式粉末消火器10型(3.5kg)
ABC粉末消火器(加圧式)
初田製作所 自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式)PEP-4V
メーカーMORITA(モリタ防災テック)MORITA(モリタ防災テック)初田製作所初田製作所マルヤマエクセル初田製作所
通常価格21,65924,3476,57717,8209,57411,214
通常出荷日1日目1日目4日目5日目1日目1日目
商品タイプ消火器消火器消火器消火器消火器消火器
仕様蓄圧式蓄圧式蓄圧式蓄圧式加圧式蓄圧式
消化剤タイプ粉末粉末粉末粉末粉末粉末
ストップ機能
放射時間(秒)約17約141513約1513
よく一緒に購入される商品

消火器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト