17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式レシプロソー DRJ11XR(18V)

通常単価(税別)
66,505
税込単価
73,156
通常出荷日:1日目

【特長】・フィートバック制御機能でスムーズな切断が出来ます。・作業に合わせて3段階でストローク数を調節...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    充電レシプロソー(パイプソー)
  • 電圧 (V)
    18
  • ストローク数 (min-1)
    0~3900
  • ストローク (mm)
    10
  • 充電時間(分)
    47
  • 切断能力(mm)塩ビパイプ
    120
  • 切断能力(mm)金属管
    3
  • 切断能力(mm)軟鋼材
    3.5
  • 切断能力(mm)木材
    55
  • バッテリー容量(Ah)
    6000
  • JANコード
    4960673616129
  • 質量(g)
    1800
  • トラスココード
    387-2456

型番:

DRJ11XR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DRJ11XRの仕様・寸法情報

商品タイプ
充電レシプロソー(パイプソー)
電圧(V)
18
ストローク数(min-1)
0~3900
ストローク(mm)
10
充電時間(分)
47
切断能力(mm)塩ビパイプ
120
切断能力(mm)金属管
3
切断能力(mm)軟鋼材
3.5
切断能力(mm)木材
55
バッテリー容量(Ah)
6000
JANコード
4960673616129
質量(g)
1800
トラスココード
387-2456
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DRJ11XR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,505
( 73,156 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィートバック制御機能でスムーズな切断が出来ます。
・作業に合わせて3段階でストローク数を調節できます。
【用途】
・鉄やアルミや塩ビなどの切断に。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式レシプロソー DRJ11XR(18V)の型番DRJ11XRのページです。 型番DRJ11XRに関する仕様情報を記載しております。
充電式レシプロソー DRJ11XR(18V)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式レシプロソー DRJ11XR(18V)
充電レシプロソー Dual 18V
セーバーソー(充電式) EA857TA-11
18V コードレスセーバソー CR18DA
DC18Vセーバーソー(充電式)EA857TA-1
充電式レシプロソー(緑)
メーカー京セラPanasonicエスコHiKOKI(旧日立工機)エスコマキタ
通常価格66,50570,360 -13,34520,04520,55019,738
通常出荷日1日目4日目〜2日目4日目1日目3日目
商品タイプ充電レシプロソー(パイプソー)充電レシプロソー(パイプソー)充電レシプロソー(パイプソー)セーバーソーセーバーソー充電レシプロソー(パイプソー)
電圧(V)181810.8(リチウムイオン1.5Ah)1818DC10.8
ストローク数(min-1)0~39000~32000~27000~32000~30000~3300
ストローク(mm)101420132213
充電時間(分)47-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト