ファクトリーサプライ用品技術窓口

業務用6カメラドライブレコーダー

通常単価(税別)
54,364
税込単価
59,800

【特長】・6つのカメラで死角なし。トラック・建設機械に取り付け可能な48V対応...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    その他
  • モニターサイズ(インチ)
    11
  • 奥行(mm)
    39
  • 画素数
    200万
  • 高さ(mm)
    149
  • 入力電圧(V)
    DC12/48
  • 幅(mm)
    250
  • GPS機能
    なし
  • 付属SDカード(GB)
    なし
  • JANコード
    4580060590780
  • 質量(g)
    880.000
  • トラスココード
    362-5903
  • 詳細商品タイプ
    カメラドライブレコーダー

ご注意

  • ヒューズ形状はミニ平型となります。

型番:

SLT6CDVR
解除
    数量:

    SLT6CDVRの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    その他
    モニターサイズ(インチ)
    11
    奥行(mm)
    39
    画素数
    200万
    高さ(mm)
    149
    入力電圧(V)
    DC12/48
    幅(mm)
    250
    GPS機能
    なし
    付属SDカード(GB)
    なし
    JANコード
    4580060590780
    質量(g)
    880.000
    トラスココード
    362-5903
    詳細商品タイプ
    カメラドライブレコーダー
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SLT6CDVR
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    54,364
    ( 59,800 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・6つのカメラで死角なし。トラック・建設機械に取り付け可能な48V対応大型モニター付ドライブレコーダーです。
    ・11インチの大型モニターで6カメラを同時に映すことが可能です。
    ・目視だけではカバーできない重機の死角をなくし、接触事故を未然に防ぐサポートをします。
    ・15m、5m、3mの延長ケーブルが付属しているので、大型車両の後方にもカメラを取り付けることができます。
    ・本製品は解像度1280×720、25fpsで撮影します。
    ・microSDカード2枚にそれぞれ3つのカメラ映像が保存されます。
    ・コーデックは高圧縮・高画質のH.264で鮮明な映像になります。
    ・ドライブレコーダーの操作は全てリモコンでおこないます。
    ・本製品にはバック時に便利なリバースライン機能が搭載されています。
    ・本製品は車体の常時電源・ACCに直接接続する必要があります。

    ご注意

    • ヒューズ形状はミニ平型となります。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    業務用6カメラドライブレコーダーの型番SLT6CDVRのページです。 型番SLT6CDVRに関する仕様情報を記載しております。
    業務用6カメラドライブレコーダーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    業務用6カメラドライブレコーダー
    フォークリフト・建機用 前後ドライブレコーダー 48V対応
    トラック・トレーラー・バス用 リアカメラ付きドライブレコーダー
    二次元バーコードリーダー用フレキシブルスタンド
    AC125V/15A タップ(6口/タイマー付)
    フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)
    メーカーサンコーサンコーサンコーアズワンエスコエスコ
    通常価格54,36436,18118,0006,43135,9721,300 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    商品タイプその他その他その他その他タップLANケーブル
    モニターサイズ(インチ)112.77---
    奥行(mm)392135---
    画素数200万92~620万300万---
    高さ(mm)14955105---
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました