17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トラック・トレーラー・バス用 リアカメラ付きドライブレコーダー

通常単価(税別)
18,000
税込単価
19,800
通常出荷日:1日目

【特長】・約15mあるロングケーブルのリアカメラ付属で、大型のトラックやトレーラーでも2カメラで使える...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • モニターサイズ(インチ)
    7
  • 奥行(mm)
    35
  • 画素数
    300万
  • 高さ(mm)
    105
  • 入力電圧(V)
    DC12/24
  • 幅(mm)
    190
  • GPS機能
    なし
  • 付属SDカード(GB)
    なし
  • JANコード
    4562331783886
  • 質量(g)
    240.000
  • トラスココード
    362-5848
  • 詳細商品タイプ
    リアカメラ付きドライブレコーダー

型番:

SDRFTWRC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SDRFTWRCの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
モニターサイズ(インチ)
7
奥行(mm)
35
画素数
300万
高さ(mm)
105
入力電圧(V)
DC12/24
幅(mm)
190
GPS機能
なし
付属SDカード(GB)
なし
JANコード
4562331783886
質量(g)
240.000
トラスココード
362-5848
詳細商品タイプ
リアカメラ付きドライブレコーダー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SDRFTWRC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,000
( 19,800 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・約15mあるロングケーブルのリアカメラ付属で、大型のトラックやトレーラーでも2カメラで使えるドライブレコーダーです。
・煽り運転や事故にあった時、ドライブレコーダーの映像は証拠として役立ちます。
・今は前方のみ撮影のドライブレコーダーよりも、多方向撮影できるドライブレコーダーが人気ですが、大きなトラックでは 普通のドライブレコーダーだとケーブルが短すぎて後ろまでカメラが届きません。
・本製品の特徴はケーブルの長さが約15mあるリアカメラが付属していることです。
・これだけ長さがあれば、大型トラックやトレーラーでもリアカメラを設置する事ができます。
・また7インチの大型モニターなので、広い画面で全体をしっかりと確認する事ができます。
【用途】
・大型のトラックやトレーラーに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トラック・トレーラー・バス用 リアカメラ付きドライブレコーダーの型番SDRFTWRCのページです。 型番SDRFTWRCに関する仕様情報を記載しております。
トラック・トレーラー・バス用 リアカメラ付きドライブレコーダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラック・トレーラー・バス用 リアカメラ付きドライブレコーダー
フォークリフト・建機用 前後ドライブレコーダー 48V対応
DC12/24/48V ドライブレコーダー(フォークリフト用)
DC12・24V ドライブレコーダー(建設重機用) 3.0インチ
DC12/24V ドライブレコーダー 2.7型液晶モニター
高さ可変機能付きiPad・タブレットスタンド
メーカーサンコーサンコーエスコエスコエスコサンワサプライ
通常価格18,00035,72953,73045,51017,00014,319
通常出荷日1日目1日目2日目2日目2日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
モニターサイズ(インチ)72.7----
奥行(mm)3521----
画素数300万92~620万----
高さ(mm)10555----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト