17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

フォークリフト・建機用ドライブレコーダー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DVRFCONS

2024年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・24V対応なのでフォークリフトや建設重機に使えるドライブレコーダーです。
・フルHDのクリアな映像で2つのカメラがしっかり撮影できます。
・事故の検証や防犯対策、コンプライアンスの確認にも役に立ちます。
・カメラは広角120度、フルHDで音声も同時に録音。
・自動ループ録画、ロック機能、動作検知機能などを備えています。
・フルHD、高圧縮高画質H.264コーデック採用で、夜でも非常に綺麗な映像を撮影します。
・バックアップ電源付き。
・本体ユニットに強い衝撃を受けていない限り、電源が切断されても持続録画します。
・ACC電源を利用して可動しますので、建機以外にもトラックやバイクなどでもお使い頂けます。
・※トヨタL&F製の48V AC制御フォークリフトシリーズには使えない場合がございます。
【用途】
・フォークリフトや建設重機の安全管理に

ご注意

  • トヨタL&F製の48V AC制御フォークリフトシリーズには使えない場合がございます。
  • あらかじめご了承ください。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
モニターサイズ(インチ)
2.7
奥行(mm)
21
画素数
92~620万
高さ(mm)
55
入力電圧(V)
DC12/24
幅(mm)
74
GPS機能
なし
付属SDカード(GB)
64
JANコード
4562331781905
質量(g)
80.000
トラスココード
362-4308

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト