17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

有圧換気扇 ユニットファン(1速式・三相200V・静音型)

通常単価(税別)
239,475449,034
税込単価
263,423493,937
通常出荷日:1日目~18日目

【特長】・低騒音羽根に加えてボディにベルマウス構造を採用し、低騒音形よりさらに騒音を低減しています【用...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

出力

(W)

ハネ径

(cm)

トラスココード

質量(g)

風量([[M3]]/min)(50/60Hz)

横(mm)

縦(mm)

最小発注数量
550
60
149-3118
50000
142/165
820
820
1個
1500
75
149-3119
80000
244/288
1000
1000
1個
2200
91.4
149-3120
120000
375/443
1180
1180
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
239,475
( 263,423 )
18日目
326,449
( 359,094 )
1日目
449,034
( 493,937 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低騒音羽根に加えてボディにベルマウス構造を採用し、低騒音形よりさらに騒音を低減しています
【用途】
・屋根に開口部が作れない建物や、多層階構造の建物の換気に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

有圧換気扇 ユニットファン(1速式・三相200V・静音型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
有圧換気扇 ユニットファン(1速式・三相200V・静音型)
有圧換気扇 ユニットファン(1速式・低騒音形) 給気タイプ
有圧換気扇(1速式・三相200V)
圧力扇(1速式・三相200V)
有圧換気扇 (1速式・単相100V)
オールステンレス形洗える圧力扇(1速式)
メーカー鎌倉製作所鎌倉製作所スイデンテラルスイデンテラル
通常価格239,475-107,328 -42,837 -43,881 -30,000 -214,524 -
通常出荷日1日目〜1日目4日目5日目〜2日目〜1日目
商品タイプ換気扇換気扇換気扇換気扇換気扇換気扇
電源(V)三相200三相200三相200三相200単相100三相200
周波数(Hz)50/6050/60----

換気扇本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト