ファクトリーサプライ用品技術窓口

バーチカルポリッシャー(セット) KVP-501

通常単価(税別)
41,832
税込単価
46,015
通常出荷日:1日目

【特長】・手元で容易にエア調整が可能な無段階式パワーレギュレータを内蔵しています。・操作性に優れたV型...

詳細を確認
  • ペーパーサイズ (mm)
    125
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.47
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 無負荷回転数 (rpm)
    3000
  • 排気
    後方
  • 全長 (mm)
    194
  • 商品タイプ
    本体
  • 詳細タイプ
    ブルーパッドマジックタイプ
  • JANコード
    4560246022397
  • トラスココード
    216-7035
  • ホース取付口
    Rc1/4
  • 高さ(mm)
    128
  • パッドサイズ(mm)
    122
  • 使用エアホース内径(mm)
    9.5
  • 質量(g)
    1100.0
  • 材質1
    アルミ
  • バフサイズ(mm)
    150
  • 奥行(mm)
    175

型番:

KVP-501
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KVP-501の仕様・寸法情報

ペーパーサイズ(mm)
125
空気消費量(m³/min)
0.47
使用空気圧力(MPa)
0.6
無負荷回転数(rpm)
3000
排気
後方
全長(mm)
194
商品タイプ
本体
詳細タイプ
ブルーパッドマジックタイプ
JANコード
4560246022397
トラスココード
216-7035
ホース取付口
Rc1/4
高さ(mm)
128
パッドサイズ(mm)
122
使用エアホース内径(mm)
9.5
質量(g)
1100.0
材質1
アルミ
バフサイズ(mm)
150
奥行(mm)
175

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KVP-501
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,832
( 46,015 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手元で容易にエア調整が可能な無段階式パワーレギュレータを内蔵しています。
・操作性に優れたV型グリップです。
・冬季の作業でも冷たくなりにくいラバーグリップ仕様です。
【用途】
・バフを用いての塗装面のポリッシング作業に。
・サンディングペーパーを用いての旧塗膜剥がし作業に。
・配電盤などの研磨作業に。
・システムキッチンなどのステンレス磨きに。
【材質】
・アルミ
【セット内容】
・ブルーパッドマジック穴なし
・スポンジパフ(150X30)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バーチカルポリッシャー(セット) KVP-501の型番KVP-501のページです。 型番KVP-501に関する仕様情報を記載しております。
バーチカルポリッシャー(セット) KVP-501のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バーチカルポリッシャー(セット) KVP-501
デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)非吸じん式 KDM-055B
サンダ HSA-6A
非吸塵式疑似シングルアクションサンダー 937FNシリーズ
ダブルアクションサンダー SI-2110S
サンダーポリッシャー
メーカー空研空研ヨコタ工業コンパクトツール信濃機販信濃機販
通常価格41,83228,66331,00441,23424,69726,077
通常出荷日1日目1日目6日目1日目1日目1日目
ペーパーサイズ(mm)1251251501257575
空気消費量(m³/min)0.470.351.10.360.420.16
使用空気圧力(MPa)0.60.60.4~0.60.60.60.6
無負荷回転数(rpm)30009500840011000150005000
排気後方後方側方後方後方後方

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト