ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルミストコレクタ クリーンワンダー

通常単価(税別)
500,000
税込単価
550,000
通常出荷日:4日目

【特長】・フィルターによる捕集を行わないので、目詰まりによる風量低下が少なく、長時間性能を維持します・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ミスト除去装置
  • 電源(V)
    三相200
  • フィルタータイプ
    フィルターレス
  • 周波数(Hz)
    50/60
  • 捕集効率(%)
    99
  • 適用ミスト
    油性オイルミスト、水溶性オイルミスト兼用可(第一、第二石油類捕集禁止)(但し、発生するオイルミストによっては使用できない場合があります。)
  • 材質1
    スチール(粉体塗装)
  • 除去方式
    慣性衝突、遠心分離による捕集(フィルターレス)

ご注意

  • 電源は工作機械や電源設備の保護装置付き回路から供給してください。
  • ダクト吸込口は、オイルミストの発生源から1m以上離してください。
  • 発生源から距離を確保できない場合は、遮蔽板・フィルタなどを設けてください。
  • 目詰まりや吹き上げを起こす場合があります。
  • 性能を維持するためには定期的なメンテナンスが必要です。

型番:

WR-204-J
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WR-204-Jの仕様・寸法情報

商品タイプ
ミスト除去装置
電源(V)
[200] 三相200
出力(kW)
1.5
風量(m3/min)(56/60Hz)(m3/min)
13/15
トラスココード
247-5813
フィルタータイプ
フィルターレス
モータータイプ
2P(IE3高効率モーター)
吸込口径(mm)
148
取付寸法(mm)
450×520
周波数(Hz)
50/60
捕集効率(%)
99
本体寸法(mm)奥行
616
本体寸法(mm)高さ
700
本体寸法(mm)幅
550
静圧(kPa)(50/60Hz)
1.2/1.7
適用ミスト
油性オイルミスト、水溶性オイルミスト兼用可(第一、第二石油類捕集禁止)(但し、発生するオイルミストによっては使用できない場合があります。)
質量(g)
62000.0
材質1
スチール(粉体塗装)
除去方式
慣性衝突、遠心分離による捕集(フィルターレス)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
WR-204-J

出力(kW)

風量(m3/min)(56/60Hz)

(m3/min)

トラスココード

モータータイプ

吸込口径(mm)

取付寸法(mm)

本体寸法(mm)奥行

本体寸法(mm)高さ

本体寸法(mm)幅

静圧(kPa)(50/60Hz)

質量(g)

最小発注数量
1.5
13/15
247-5813
2P(IE3高効率モーター)
148
450×520
616
700
550
1.2/1.7
62000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
500,000
( 550,000 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィルターによる捕集を行わないので、目詰まりによる風量低下が少なく、長時間性能を維持します
・点検扉の大型化により、捕集ディスクの取り外し、内部の清掃などメンテナンス性が大幅に向上しました
・設置場所の状況に合わせて、吸込口を上面、左右側面の3箇所から選択できます(標準は上面)
・点検扉は左開き、右開きの選択ができます(標準は左開き)
・捕集ディスクは清掃して繰り返し使用できるので環境に優しい商品です
・吹出部のメンテナンス性に優れています
【用途】
・工作機械加工などに
【材質】
・スチール(粉体塗装)

ご注意

  • 電源は工作機械や電源設備の保護装置付き回路から供給してください。
  • ダクト吸込口は、オイルミストの発生源から1m以上離してください。
  • 発生源から距離を確保できない場合は、遮蔽板・フィルタなどを設けてください。
  • 目詰まりや吹き上げを起こす場合があります。
  • 性能を維持するためには定期的なメンテナンスが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルミストコレクタ クリーンワンダーの型番WR-204-Jのページです。 型番WR-204-Jに関する仕様情報を記載しております。
オイルミストコレクタ クリーンワンダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルミストコレクタ クリーンワンダー
フィルターレスミストコレクター MRシリーズ
ミストコレクター ミストキャッチャー MCAシリーズ
オイルミストコレクター
オイルミストコレクタ フィルター
オニカゼ ヘビースモーカー HVSシリーズ用ファイナルフィルターユニット
メーカーミドリ安全アマノWINWELL JAPANオーデンオーデン赤松電機製作所
通常価格500,000225,183 -190,000 -777,92023,028 -11,812
通常出荷日4日目11日目7日目8日目8日目〜2日目
商品タイプミスト除去装置ミスト除去装置ミスト除去装置ミスト除去装置ミスト除去装置関連商品
電源(V)三相200その他200200--
フィルタータイプフィルターレス-----
周波数(Hz)50/60-----
捕集効率(%)99-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスト除去装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト