ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダストボックス 本体 ホワイト 90L

通常単価(税別)
6,314
税込単価
6,945
通常出荷日:1日目

【特長】・どの容器も同じ奥行寸法なので、容量違いの商品を並べてもすっきり見えます。・フタの色で分別が徹...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 容量 (L)
    90
  • 用途
    ゴミ箱
  • 奥行(mm)
    428
  • 間口(mm)
    430
  • 高さ(mm)
    610
  • ホワイト
  • JANコード
    4573267371030
  • 質量(g)
    2740.0
  • トラスココード
    261-8248
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • フタは別売です。

型番:

80831201WHGL8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

80831201WHGL8の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
90
用途
ゴミ箱
奥行(mm)
428
間口(mm)
430
高さ(mm)
610
ホワイト
JANコード
4573267371030
質量(g)
2740.0
トラスココード
261-8248
材質1
ポリプロピレン(PP)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
80831201WHGL8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,314
( 6,945 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・どの容器も同じ奥行寸法なので、容量違いの商品を並べてもすっきり見えます。
・フタの色で分別が徹底できます。
・8種類の分別シール付き(フタに付属)です。
・※分別シールは蓋1枚につき、1枚同梱しています。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • フタは別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダストボックス 本体 ホワイト 90Lの型番80831201WHGL8のページです。 型番80831201WHGL8に関する仕様情報を記載しております。
ダストボックス 本体 ホワイト 90Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダストボックス 本体 ホワイト 90L
ペダル式ダストボックス フタ #70
テラモト エコン ダストボックス#70 本体
キャスターペール 90C2 2輪 容量 90L
角型ペダルボックス
オイリーウエスト缶 23L
メーカーE-CONE-CONテラモトリステラモトケニス
通常価格6,3143,9868,03513,6809,97526,852
通常出荷日1日目2日目2日目8日目1日目5日目
商品タイプゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ダストワゴンゴミ箱ゴミ箱
容量(L)9070709014約23
用途ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ペールタイプゴミ箱ゴミ箱
奥行(mm)428508----
間口(mm)430338----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト