ファクトリーサプライ用品技術窓口

気化式加湿機HSE302

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
337,875301,857
税込単価
371,663332,043

【特長】・静電気の発生を抑制し、室内の空気に潤いをもたせます。・本体内の菌の繁...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    加湿機
  • 電源(V)
    100
  • 消費電力(W)
    73/97(50/60Hz)
  • JANコード
    4521542681107
  • トラスココード
    353-9657
  • 質量(g)
    51000.0
  • 電源コード長さ(m)
    3.1
  • タンク容量(L)
    16(8×2)
  • 奥行(mm)
    489
  • 高さ(mm)
    1334
  • 幅(mm)
    578
  • 標準消費電力料金(50Hz)
    2.3円/h
  • 標準消費電力料金(60Hz)
    3.0円/h
  • 加湿能力(L/h)
    3.6
  • 連続加湿時間(h)
    4.7/4.4
  • 使用範囲目安
    80畳(130[[MM2]])

型番:

HSE302
解除
    数量:

    HSE302の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    加湿機
    電源(V)
    100
    消費電力(W)
    73/97(50/60Hz)
    JANコード
    4521542681107
    トラスココード
    353-9657
    質量(g)
    51000.0
    電源コード長さ(m)
    3.1
    タンク容量(L)
    16(8×2)
    奥行(mm)
    489
    高さ(mm)
    1334
    幅(mm)
    578
    標準消費電力料金(50Hz)
    2.3円/h
    標準消費電力料金(60Hz)
    3.0円/h
    加湿能力(L/h)
    3.6
    連続加湿時間(h)
    4.7/4.4
    使用範囲目安
    80畳(130[[MM2]])

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HSE302
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    337,875301,857
    ( 332,043 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・静電気の発生を抑制し、室内の空気に潤いをもたせます。
    ・本体内の菌の繁殖を抑える抗菌パック(銀イオン系)を使用。約2年効果を保ちます。
    ・タンクに水を入れ100Vコンセントに差し込めば、すぐに利用できます。
    ・左右オートスイングでうるおいの風を左右に広げます。
    ・風向板を倒して風を人に当てれば、冷風機として利用できます。
    ・キャスター付なので移動が簡単です。
    ・キーロック搭載で、管理者以外の操作を禁止できます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    気化式加湿機HSE302の型番HSE302のページです。 型番HSE302に関する仕様情報を記載しております。
    気化式加湿機HSE302のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    気化式加湿機HSE302
    空気循環式紫外線清浄機 エアーリアコンパクト
    コンプレッサー式除湿機 湿度制御付
    サーキュレーター加湿器
    サーキュレーター付加湿空気清浄機 EA763AY-121
    可搬式除湿乾燥機 RFB500F1
    メーカー静岡製機岩崎電気ナカトミアイリスオーヤマエスコオリオン機械
    通常価格337,875115,11358,18225,92839,510225,033
    通常出荷日4日目1日目5日目1日目2日目1日目
    商品タイプ加湿機空気清浄機除湿機加湿機空気清浄機除湿機
    電源(V)100100100100100100
    消費電力(W)73/97(50/60Hz)43.1/36.3(50/60Hz)500/550(50/60Hz)160/155(50/60Hz)(加湿機能(首振りオフ/オン)):ターボ:94/95、静音:31/32、標準:21/23(空気清浄・加湿時)・(空気清浄機能(首振りオフ/オン)):ターボ:91/92、静音:28/29、標準:19/21620/730(50/60Hz)
    JANコード4521542681107-----
    トラスココード353-9657-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました