ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
スーパーツール スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)ツイストカム式 PAT. |
|
トラスコ中山 クランプ(フラットフレーム・クイックハンドル) |
|
ミスミ 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)【1~20個入り】 |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ミスミ 特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ【1~60個入り】 |
【特長】・スクリューとカム、パッドにより、作業中の振動等に対してもクランプは外れにくい機構となっていま...
詳細を確認【特長】
・スクリューとカム、パッドにより、作業中の振動等に対してもクランプは外れにくい機構となっています。
・ロープ(命綱)の引張力の増加に比例して、カムが傾いて接面が大きくなり、より強くグリップします。
・小型、軽量で構造が簡単ですので、取り扱いが容易です。
・本体は特殊合金の型鍛造品で、最適な熱処理が施されているため、強靭で耐久性は抜群です。
【材質】
・本体:特殊合金
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タイタン
マイブロック 4mタイプ
0通常価格(税別):28,423円

基陽
アルミバックル胴ベルト 1200mm
0通常価格(税別):2,634円~

タイタン
胴ベルト型 リーロックS2NEOライト(墜落制止用器具)
4通常価格(税別):11,771円~

トラスコ中山
胴ベルト型(三つ打ちロープ+大型軽量フック)
0通常価格(税別):7,248円

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
4.4通常価格(税別):1,658円~

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
4.7通常価格(税別):336円~
![綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/110600361260/110600361260_001.jpg?$product_recommend_a$)
ミスミ
綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]
4.2通常価格(税別):648円~

ショーワグローブ
トップフィット手袋 B0601 左右兼用
4.1通常価格(税別):327円~

ミスミ
精密作業手袋 指先コーティング
4.4通常価格(税別):1,301円~