ファクトリーサプライ用品技術窓口

フレキシブルリボンヒーター 250W

通常単価(税別)
11,438
税込単価
12,582
通常出荷日:18日目

【特長】・テープ状で柔軟性のあるヒーターです・サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます・取付...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ヒーター
  • 種類
    電気
  • 電源 (V)
    100
  • 消費電力 (W)
    250
  • 使用温度範囲(℃)
    0~400
  • 長さ(m)
    2.0
  • 幅(mm)
    25
  • JANコード
    4989999707397
  • 質量(g)
    70
  • トラスココード
    207-6849

ご注意

  • ヒーター保護の過昇温防止の為に温度制御器をご使用ください。
  • ご使用時は400℃以下になるようにご使用ください。

型番:

FRH250-252000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FRH250-252000の仕様・寸法情報

商品タイプ
ヒーター
種類
電気
電源(V)
100
消費電力(W)
250
使用温度範囲(℃)
0~400
長さ(m)
2.0
幅(mm)
25
JANコード
4989999707397
質量(g)
70
トラスココード
207-6849

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
FRH250-252000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,438
( 12,582 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テープ状で柔軟性のあるヒーターです
・サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます
・取付用の紐付きで、着脱が簡単です
【用途】
・配管等の加熱・保温に

ご注意

  • ヒーター保護の過昇温防止の為に温度制御器をご使用ください。
  • ご使用時は400℃以下になるようにご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキシブルリボンヒーター 250Wの型番FRH250-252000のページです。 型番FRH250-252000に関する仕様情報を記載しております。
フレキシブルリボンヒーター 250Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレキシブルリボンヒーター 250W
フレキシブルリボンヒーター 300W
フレキシブルリボンヒーター 500W
フレキシブルリボンヒーター 150W
フレキシブルリボンヒーター 400W
フレキシブルリボンヒーター 100W
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格11,43811,250 -10,995 -11,370 -11,745 -10,748 -
通常出荷日18日目18日目18日目18日目18日目18日目
商品タイプヒーターヒーターヒーターヒーターヒーターヒーター
種類電気電気電気電気電気電気
電源(V)100100100100100100
消費電力(W)250300500150400100
使用温度範囲(℃)0~4000~4000~4000~4000~4000~400

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

暖房用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト