17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フレキシブルリボンヒーター 200W

通常単価(税別)
10,31318,000
税込単価
11,34419,800
通常出荷日:18日目

【特長】・テープ状で柔軟性のあるヒーターです・サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます・取付...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ヒーター
  • 種類
    電気
  • 電源 (V)
    100
  • 消費電力 (W)
    200
  • 使用温度範囲(℃)
    0~400

ご注意

  • ヒーター保護の過昇温防止の為に温度制御器をご使用ください。
  • ご使用時は400℃以下になるようにご使用ください。
未確定 14 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

長さ(m)

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
2.0
20
4989999706994
100
207-6790
1個
3.0
20
4989999707014
140
207-6792
1個
2.0
25
4989999707342
70
207-6795
1個
2.5
25
4989999707359
90
207-6796
1個
3.0
25
4989999707366
110
207-6797
1個
2.0
30
4989999707694
70
207-6800
1個
3.0
30
4989999707717
110
207-6802
1個
1.5
40
4989999708035
120
207-6804
1個
2.0
40
4989999708042
160
207-6805
1個
2.5
40
4989999708059
200
207-6806
1個
3.0
40
4989999708066
220
207-6807
1個
1.5
50
4989999708387
120
207-6809
1個
2.0
50
4989999708394
160
207-6810
1個
3.0
50
4989999708417
220
207-6813
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,313
( 11,344 )
18日目
13,748
( 15,123 )
18日目
10,313
( 11,344 )
18日目
12,060
( 13,266 )
18日目
13,748
( 15,123 )
18日目
12,375
( 13,613 )
18日目
16,500
( 18,150 )
18日目
10,313
( 11,344 )
18日目
12,375
( 13,613 )
18日目
14,438
( 15,882 )
18日目
16,500
( 18,150 )
18日目
11,250
( 12,375 )
18日目
13,500
( 14,850 )
18日目
18,000
( 19,800 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テープ状で柔軟性のあるヒーターです
・サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます
・取付用の紐付きで、着脱が簡単です
【用途】
・配管等の加熱・保温に

ご注意

  • ヒーター保護の過昇温防止の為に温度制御器をご使用ください。
  • ご使用時は400℃以下になるようにご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキシブルリボンヒーター 200Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレキシブルリボンヒーター 200W
フレキシブルリボンヒーター 300W
フレキシブルリボンヒーター 500W
フレキシブルリボンヒーター 150W
フレキシブルリボンヒーター 400W
フレキシブルリボンヒーター 100W
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格10,313-11,250 -10,995 -11,370 -11,745 -10,748 -
通常出荷日18日目18日目18日目18日目18日目18日目
商品タイプヒーターヒーターヒーターヒーターヒーターヒーター
種類電気電気電気電気電気電気
電源(V)100100100100100100
消費電力(W)200300500150400100
使用温度範囲(℃)0~4000~4000~4000~4000~4000~400

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

暖房用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト