17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

フッキット トライザクトフィニッシングディスク 30805・30806【15個入り】

通常単価(税別)
14,47621,452
税込単価
15,92423,597
通常出荷日:1日目

【特長】・規則正しい立体構造の中に砥粒を樹脂で固めているトライザクト研磨材を使用した研磨材(シートタイ...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
127
4550309073015
250-1323
183.000
1パック

15個入り

152
4550309073022
250-1321
245.000
1パック

15個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,476
( 15,924 )
1日目
21,452
( 23,597 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規則正しい立体構造の中に砥粒を樹脂で固めているトライザクト研磨材を使用した研磨材(シートタイプ)です。
・霧吹きで研磨材表面と塗装面を軽く湿らせるミストサンディング方式で、研磨カスが水と共に溝を伝って排出されるよう立体構造をデザインしています。
・深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので磨き作業時の目消し作業に適しています。
【用途】
・磨き作業時の目消し作業に。
【材質】
・基材:2mmスポンジ
・砥材:シリコンカーバイト

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フッキット トライザクトフィニッシングディスク 30805・30806のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フッキット トライザクトフィニッシングディスク 30805・30806
フッキット トライザクトフィニッシングディスク 127mm
フッキット トライザクトフィニッシングディスク 76mm #5000 15
“フッキット ブルーサンディングディスク”
“フッキット[[TM上]]パープル[[TM上]]フィニッシングディスク”
キュービトロン(TM) II TSファイバーディスク(一般鋼・アルミ用)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格14,476-13,1629,1483,235184390 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜
商品タイプサンダー用ペーパーサンダー用ペーパーサンダー用ペーパーサンダー用ペーパーサンダー用ペーパー-
粒度(#)800050003000---
砥粒基材:2mmスポンジ-----
最高使用回転数(rpm)90009000900012000900012000
材質2砥材:シリコンカーバイト--砥材:セラミック砥粒(80・120・180のみ)、酸化アルミニウム砥材:酸化アルミニウム-

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト