17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

前柱28型スチール什器 片面ボード コネクト(連結型)

通常単価(税別)
21,49429,642特別価格
税込単価
23,64332,606特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~18日目

【特長】・背面がボードタイプの片面仕様の重量物陳列用什器連結用です・オプションの棚板を設置することで商...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    陳列機器
  • 最大積載量(kg/台)
    550
  • 本体/オプション
    本体
  • アジャスター調整範囲(mm)
    50
  • 取付ピッチ(mm)
    25
  • 本体色
    ホワイト
  • 材質1
    スチール

ご注意

  • 連結型のみでは使用できません。
  • 片面で使用する場合は、必ず壁面または床面に固定して下さい。
  • 別売りオプション用棚板と組み合わせて使用下さい。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

間口(mm)

奥行(mm)

高さ(mm)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
900
450
1800
29300.0
148-8071
1個
900
450
2100
30200.0
148-8072
1個
900
450
2400
29400.0
148-8073
1個
900
600
1800
34900.0
148-8074
1個
900
600
2100
35800.0
148-8075
1個
900
600
2400
34600.0
148-8076
1個
1200
450
1800
30900.0
148-8077
1個
1200
450
2100
32400.0
148-8078
1個
1200
450
2400
31600.0
148-8079
1個
1200
600
1800
37500.0
148-8080
1個
1200
600
2100
39000.0
148-8081
1個
1200
600
2400
37800.0
148-8082
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,220
( 24,442 )
1日目
23,374
( 25,711 )
1日目
25,799
( 28,379 )
1日目
23,146
( 25,461 )
1日目
24,353
( 26,788 )
1日目
26,725
( 29,398 )
1日目
24,131
( 26,544 )
1日目
25,232
( 27,755 )
1日目
28,451
( 31,296 )
1日目
21,494
( 23,643 )
18日目
26,476
( 29,124 )
1日目
29,64228,035
( 30,839 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・背面がボードタイプの片面仕様の重量物陳列用什器連結用です
・オプションの棚板を設置することで商品陳列や物品の保管ができ、省スペース化を実現できます
・単体型と連結することで、増設が可能です
・ボリューム陳列に対応する安定感のある前柱付です
【用途】
・店舗、売場の陳列や演出に
【材質】
・スチール
【セット内容】
・支柱・上桟・下桟・28型横桟・28型ビーム上・28型ビーム下・背面ボード・支柱キャップ各1個、棚板・底棚受各2個

ご注意

  • 連結型のみでは使用できません。
  • 片面で使用する場合は、必ず壁面または床面に固定して下さい。
  • 別売りオプション用棚板と組み合わせて使用下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

前柱28型スチール什器 片面ボード コネクト(連結型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
前柱28型スチール什器 片面ボード コネクト(連結型)
前柱28型スチール什器 片面ネット コネクト(連結型)
前柱28型スチール什器 両面ボード コネクト(連結型)
前柱28型スチール什器 両面ネット コネクト(連結型)
前柱60型什器 片面ボード コネクト(連結型)
前柱28型スチール什器 片面ボード スタート(単体型)
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格21,494-20,580 -38,531 -40,542 -27,006 -30,766 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜
商品タイプ陳列機器陳列機器陳列機器陳列機器陳列機器陳列機器
最大積載量(kg/台)550550550550600550
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
アジャスター調整範囲(mm)505050505050
取付ピッチ(mm)252525252525

什器・陳列用ラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト