17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

前柱28型スチール什器 片面ネット スタート(単体型)

通常単価(税別)
32,26343,147特別価格
税込単価
35,48947,462特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~18日目

【特長】・背面がネットタイプの重量物陳列用什器です。・オプションの棚板を設置することで商品陳列や物品の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    陳列機器
  • 最大積載量(kg/台)
    550
  • 本体/オプション
    本体
  • アジャスター調整範囲(mm)
    50
  • 取付ピッチ(mm)
    25
  • 本体色
    ホワイト
  • 材質1
    スチール

ご注意

  • 片面で使用する場合は、必ず壁面または床面に固定して下さい。
  • また、別売りオプション用棚板と組み合わせて使用下さい。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

間口(mm)

奥行(mm)

高さ(mm)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
900
450
1800
46900.0
148-8090
1個
900
450
2100
48500.0
148-8091
1個
900
450
2400
50900.0
148-8092
1個
900
600
1800
53100.0
148-8093
1個
900
600
2100
54900.0
148-8094
1個
900
600
2400
57300.0
148-8095
1個
1200
450
1800
49100.0
148-8096
1個
1200
450
2100
51700.0
148-8097
1個
1200
450
2400
54100.0
148-8098
1個
1200
600
1800
56300.0
148-8099
1個
1200
600
2100
59100.0
148-8100
1個
1200
600
2400
61500.0
148-8101
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,71932,840
( 36,124 )
1日目
37,67335,627
( 39,190 )
1日目
39,06036,946
( 40,641 )
1日目
36,06934,106
( 37,517 )
1日目
39,12937,012
( 40,713 )
1日目
40,41138,212
( 42,033 )
1日目
36,392
( 40,031 )
4日目
39,532
( 43,485 )
4日目
41,53339,281
( 43,209 )
1日目
32,263
( 35,489 )
18日目
41,25239,016
( 42,918 )
1日目
43,14740,799
( 44,879 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・背面がネットタイプの重量物陳列用什器です。
・オプションの棚板を設置することで商品陳列や物品の保管ができ、省スペース化を実現できます。
・ボリューム陳列に対応する安定感のある前柱付です。
【用途】
・店舗、売場の陳列や演出に。
【材質】
・スチール
【セット内容】
・上桟・下桟・28型ビーム上・28型ビーム下・背面ネット各1個、支柱・28型横桟・支柱キャップ棚板・底棚受各2個

ご注意

  • 片面で使用する場合は、必ず壁面または床面に固定して下さい。
  • また、別売りオプション用棚板と組み合わせて使用下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

前柱28型スチール什器 片面ネット スタート(単体型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
前柱28型スチール什器 片面ネット スタート(単体型)
前柱28型スチール什器 片面ボード スタート(単体型)
前柱28型スチール什器 両面ネット スタート(単体型)
前柱60型スチール什器 片面ネット スタート(単体型)
前柱28型スチール什器 両面ボード スタート(単体型)
前柱60型スチール什器 両面ネット スタート(単体型)
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格32,263-30,766 -58,940 -42,025 -56,928 -70,164 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプ陳列機器陳列機器陳列機器陳列機器陳列機器陳列機器
最大積載量(kg/台)550550550600550600
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
アジャスター調整範囲(mm)505050505050
取付ピッチ(mm)252525252525

什器・陳列用ラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト