17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手押しスイーパー Colly800

通常単価(税別)
112,039
税込単価
123,243
通常出荷日:4日目

【特長】・人気商品クランツレ2+2の後継商品としてクランツレ社のノウハウを凝縮して開発されたモデルです...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スイーパー
  • 仕様
    手押しタイプ
  • ダストボックス容量(L)
    30
  • 奥行(mm)
    980
  • 高さ(mm)
    390
  • 清掃幅(mm)
    800
  • 幅(mm)
    850
  • 清掃能力([[M2]]/h)
    2000
  • 質量(g)
    19000.0
  • トラスココード
    259-8653

型番:

50079
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

50079の仕様・寸法情報

商品タイプ
スイーパー
仕様
手押しタイプ
ダストボックス容量(L)
30
奥行(mm)
980
高さ(mm)
390
清掃幅(mm)
800
幅(mm)
850
清掃能力([[M2]]/h)
2000
質量(g)
19000.0
トラスココード
259-8653

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
50079
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
112,039
( 123,243 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・人気商品クランツレ2+2の後継商品としてクランツレ社のノウハウを凝縮して開発されたモデルです。
【用途】
・ホウキでは埃が舞い掃除が難しい箇所も、飛散をある程度抑えて清掃も可能。
・手押しなので電力不要。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手押しスイーパー Colly800の型番50079のページです。 型番50079に関する仕様情報を記載しております。
手押しスイーパー Colly800のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手押しスイーパー Colly800
手押しスイーパー SW250
自走式スイーパー SW750
高圧洗浄機 MHW101
高圧洗浄機 静音タイプ 60Hz
ガソリンエンジン式防音型高圧洗浄機
メーカー日本クランツレニルフィスクアドバンスニルフィスクアドバンスマキタエスコスーパー工業
通常価格112,039106,693701,14213,20090,095662,344 -
通常出荷日4日目1日目18日目3日目2日目8日目〜
商品タイプスイーパースイーパースイーパー高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機
仕様手押しタイプ手押しタイプバッテリータイプ電動タイプ電動タイプエンジンタイプ
ダストボックス容量(L)30-----
奥行(mm)980-----
高さ(mm)390-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト