17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シュレッダー コンパクトボディタイプ(A3/A4対応)

通常単価(税別)
148,500171,000特別価格
税込単価
163,350188,100特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・オートスタート&オートストップ・オートリバース・オーバーフローストップなど様々な機能を持ち合...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シュレッダー
  • メディア細断
    ×
  • 奥行(mm)
    300
  • 高さ(mm)
    700
  • 細断最大枚数(枚)(50/60Hz)
    14/13

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

幅(mm)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
440
38000.0
354-5835
1個
530
44000.0
354-5834
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
148,500139,293
( 153,222 )
2日目
171,000160,398
( 176,438 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オートスタート&オートストップ・オートリバース・オーバーフローストップなど様々な機能を持ち合わせたハイスペックなモデルです。
【用途】
・小規模オフィス、工場、学校などに最適

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シュレッダー コンパクトボディタイプ(A3/A4対応)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シュレッダー コンパクトボディタイプ(A3/A4対応)
シュレッダー(A3対応)
オートフィードシュレッダー(A4対応)
マイクロカットシュレッダー(A3対応)
オフィスシュレッダー(A3対応)
オフィスシュレッダー(A4対応)
メーカーシグマー技研アスカアイリスオーヤマアスカアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格148,500-227,500 -134,16893,438127,77933,043
通常出荷日2日目4日目1日目1日目2日目4日目
商品タイプシュレッダーシュレッダーシュレッダーシュレッダーシュレッダーシュレッダー
メディア細断×-----
奥行(mm)300-----
高さ(mm)700-----
細断最大枚数(枚)(50/60Hz)14/13-----

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト