ファクトリーサプライ用品技術窓口

上部給水型超音波噴霧器 ハセッパー

通常単価(税別)
27,897
税込単価
30,687
通常出荷日:1日目

【特長】・3~5ミクロンの濡れない超微細ドライミストが噴霧されます。・上から給水するので水がこぼれませ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    加湿機
  • 電源(V)
    100
  • 消費電力(W)
    30(50/60Hz)
  • タンク容量(L)
    4.5
  • 奥行(mm)
    195
  • 高さ(mm)
    319
  • 幅(mm)
    195
  • JANコード
    4589799750465
  • 質量(g)
    2100.0
  • トラスココード
    251-5886
  • タイプ
    広口
  • 材質1
    ABS樹脂

ご注意

  • 次亜塩素酸水生成剤は別売です。

型番:

AT-45
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AT-45の仕様・寸法情報

商品タイプ
加湿機
電源(V)
100
消費電力(W)
30(50/60Hz)
タンク容量(L)
4.5
奥行(mm)
195
高さ(mm)
319
幅(mm)
195
JANコード
4589799750465
質量(g)
2100.0
トラスココード
251-5886
タイプ
広口
材質1
ABS樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AT-45
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,897
( 30,687 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3~5ミクロンの濡れない超微細ドライミストが噴霧されます。
・上から給水するので水がこぼれません。
・次亜塩素水を使用することで、感染症のリスクから守ってくれます。また、加齢臭やペット臭(獣臭)を分解し空間を消臭します。
・誤嚥性肺炎のリスクを低減します。
・ノロウイルス、インフルエンザ、風邪などの感染症のリスクを軽減
・空間の消臭
・加齢臭を分解
・ペット臭(獣臭)を分解
・感染症(インフルエンザ、ノロウイルス等)のリスクから守ってくれます。
【材質】
・ABS樹脂

ご注意

  • 次亜塩素酸水生成剤は別売です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

上部給水型超音波噴霧器 ハセッパーの型番AT-45のページです。 型番AT-45に関する仕様情報を記載しております。
上部給水型超音波噴霧器 ハセッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
上部給水型超音波噴霧器 ハセッパー
サーキュレーター加湿器
空気清浄機(天井埋込型)
パーソナル空間向け小型空気清浄機
可搬式脱臭機 MA-04C
AC100V/720W 衣類乾燥除湿機(サーキュレーター付)
メーカー篠原電機アイリスオーヤマオーデンブラザーEPSHUMANエスコ
通常価格27,89724,228591,20614,492522,59335,370
通常出荷日1日目1日目10日目1日目19日目2日目
商品タイプ加湿機加湿機空気清浄機空気清浄機空気清浄機除湿機
電源(V)100100100100100100
消費電力(W)30(50/60Hz)160/155(50/60Hz)84~96/105~120(50/60Hz)858/58(50/60Hz)720
タンク容量(L)4.5-----
奥行(mm)195-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト