17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パーソナル空間向け小型空気清浄機

通常単価(税別)
14,492
税込単価
15,941
通常出荷日:1日目

【特長】・ダブルファンでマイクロ飛沫を3方向からパワフルに吸引します。・0.3ミクロンを超える微粒子を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    空気清浄機
  • 電源(V)
    100
  • 消費電力(W)
    8
  • 奥行(mm)
    74
  • 高さ(mm)
    99
  • 幅(mm)
    300
  • JANコード
    4977766818384
  • 質量(g)
    550.000
  • トラスココード
    384-0957
  • 標準消費電力料金(50Hz)
    0.24円/h
  • 標準消費電力料金(60Hz)
    0.24円/h

型番:

ZEA256901
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ZEA256901の仕様・寸法情報

商品タイプ
空気清浄機
電源(V)
100
消費電力(W)
8
奥行(mm)
74
高さ(mm)
99
幅(mm)
300
JANコード
4977766818384
質量(g)
550.000
トラスココード
384-0957
標準消費電力料金(50Hz)
0.24円/h
標準消費電力料金(60Hz)
0.24円/h

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ZEA256901
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,492
( 15,941 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダブルファンでマイクロ飛沫を3方向からパワフルに吸引します。
・0.3ミクロンを超える微粒子を99.92%除去できる高性能フィルター搭載です。
・卓上に置けるコンパクトサイズです。
・高い静音性があります。
【用途】
・卓上においてパーソナル空間のマイクロ飛沫吸引用。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーソナル空間向け小型空気清浄機の型番ZEA256901のページです。 型番ZEA256901に関する仕様情報を記載しております。
パーソナル空間向け小型空気清浄機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーソナル空間向け小型空気清浄機
空気循環式紫外線清浄機 エアーリアコンパクト
空気清浄機(天井埋込型)
空気清浄機 EA763AD-31D
空気清浄機 適用床面積 ~12畳
サーキュレーター付加湿空気清浄機 EA763AY-121
メーカーブラザーEP岩崎電気オーデンエスコアズワンエスコ
通常価格14,492115,113591,20619,98014,56139,510
通常出荷日1日目1日目10日目2日目12日目2日目
商品タイプ空気清浄機空気清浄機空気清浄機空気清浄機空気清浄機空気清浄機
電源(V)100100100100100100
消費電力(W)843.1/36.3(50/60Hz)84~96/105~120(50/60Hz)標準:16、弱:6、静音:324/25(加湿機能(首振りオフ/オン)):ターボ:94/95、静音:31/32、標準:21/23(空気清浄・加湿時)・(空気清浄機能(首振りオフ/オン)):ターボ:91/92、静音:28/29、標準:19/21
奥行(mm)74-----
高さ(mm)99-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト