17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

高圧コイルネイラ スーパーネイラ(90mm用)

通常単価(税別)
139,240
税込単価
153,164
通常出荷日:1日目

【特長】・風量調整エアダスタ機構付です。・ボタンの押し加減でお好みの風量調整が可能です。・装填しやすく...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4902870831066
クールグレー
347-1766
1個
4902870831073
マイスターレッド
347-1761
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
139,240
( 153,164 )
1日目
139,240
( 153,164 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・風量調整エアダスタ機構付です。
・ボタンの押し加減でお好みの風量調整が可能です。
・装填しやすく調整しやすいマガジン、釘を乗せたあとでも高さ調整が可能です。
【用途】
・木材(LVL、LSLなど含む)、コンクリート、鋼板(3.2mm厚まで)への釘打ち作業に。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧コイルネイラ スーパーネイラ(90mm用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧コイルネイラ スーパーネイラ(90mm用)
高圧コイルネイラ スーパーネイラ(50mm用)
高圧コイルネイラ スーパーネイラ(75mm用)
型枠用充電式フィニッシュネイラセット 2.5/5.0Ah
充電式フィニッシュネイラ TJ35FN3・TJ35FN3BC1850A
高圧エア釘打 AN514
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マキタ
通常価格139,24095,809126,10577,815 -58,664 -69,512
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目3日目
商品タイプ釘打機(ネイル用)釘打機(ネイル用)釘打機(ネイル用)釘打機(ネイル用)釘打機(ネイル用)釘打機(ネイル用)
仕様エアエアエア充電式充電式エア
特長高圧高圧高圧軽量-高圧
適合ネイル頭径×胴径×長さ(mm)5.5~7.9×2.5~3.8×45~904.6~7.2×1.59~2.9×19~505.5~7.9×2.5~3.8×38~751.9×1.05×15~351.9×1.05×15~35-
ネイル装填数(本)300100・200・250・300・400150・200・250・300100100-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

釘打機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト