17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

高圧コイルネイラ スーパーネイラ(75mm用)

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
136,700特別価格
税込単価
150,370特別価格

【特長】・高効率エンジンでネダレス工法もテキパキこなせます。・新・風量調整エア...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    釘打機(ネイル用)
  • 仕様
    エア
  • 特長
    高圧
  • 適合ネイル頭径×胴径×長さ(mm)
    5.5~7.9×2.5~3.8×38~75
  • ネイル装填数(本)
    150・200・250・300
  • 高さ(mm)
    304
  • 全長(mm)
    324
  • 幅(mm)
    126
  • 質量(g)
    2700.0

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    4902870861414
    クールグレー
    347-1760
    1個
    4902870861421
    マイスターレッド
    347-1764
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    136,700126,105
    ( 138,716 )
    1日目
    136,700126,105
    ( 138,716 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高効率エンジンでネダレス工法もテキパキこなせます。
    ・新・風量調整エアダスタ搭載、トリガ脇ボタンで先端噴射ができ、風量調節可能です。
    【用途】
    ・木材(LVL、LSLなど含む)、コンクリート、鋼板(3.2mm厚まで)への釘打ち作業に。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    高圧コイルネイラ スーパーネイラ(75mm用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    高圧コイルネイラ スーパーネイラ(75mm用)
    高圧コイルネイラ スーパーネイラ(50mm用)
    高圧コイルネイラ スーパーネイラ(90mm用)
    型枠用充電式フィニッシュネイラセット 2.5/5.0Ah
    充電式フィニッシュネイラ TJ35FN3・TJ35FN3BC1850A
    高圧エア釘打 AN514
    メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マキタ
    通常価格136,700103,900155,80084,330 -61,560 -69,512
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目3日目
    商品タイプ釘打機(ネイル用)釘打機(ネイル用)釘打機(ネイル用)釘打機(ネイル用)釘打機(ネイル用)釘打機(ネイル用)
    仕様エアエアエア充電式充電式エア
    特長高圧高圧高圧軽量-高圧
    適合ネイル頭径×胴径×長さ(mm)5.5~7.9×2.5~3.8×38~754.6~7.2×1.59~2.9×19~505.5~7.9×2.5~3.8×45~901.9×1.05×15~351.9×1.05×15~35-
    ネイル装填数(本)150・200・250・300100・200・250・300・400300100100-
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト