17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

充電式フィニッシュネイラ TJ35FN3・TJ35FN3BC1850A

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
61,56085,950特別価格
税込単価
67,71694,545特別価格

【特長】・充電式フィニッシュはエアホースの取り回しが難しい作業に最適です。・強...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    釘打機(ネイル用)
  • 仕様
    充電式
  • 適合ネイル頭径×胴径×長さ(mm)
    1.9×1.05×15~35
  • ネイル装填数(本)
    100
  • 高さ(mm)
    246
  • 幅(mm)
    80

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売りです。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    全長(mm)

    質量(g)

    トラスココード

    セット内容・付属品

    最小発注数量
    4902870848118
    234
    1700.0
    354-7676
    本体のみ、コンタクトトップ、六角棒スパナ3mm、保護メガネ、キャリングケース
    1個
    4902870848125
    261
    2300.0
    354-7675
    本体、電池パック、充電器(JC-925A)、コンタクトトップ、六角棒スパナ3mm、保護メガネ、キャリングケース
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    61,560
    ( 67,716 )
    1日目
    85,950
    ( 94,545 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・充電式フィニッシュはエアホースの取り回しが難しい作業に最適です。
    ・強力スプリング搭載でハイパワーになり、35mmフィニッシュネイルを軽快に打ち込みます。
    ・マックス独自の新反動吸収機構(PAT、P)で低反動快適作業を実現します。
    【用途】
    ・下地・内装・リフォーム・木工などに。
    【セット内容】
    ・本体のみ

    ご注意

    • 電池パック・充電器は別売りです。
    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    充電式フィニッシュネイラ TJ35FN3・TJ35FN3BC1850Aのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    充電式フィニッシュネイラ TJ35FN3・TJ35FN3BC1850A
    型枠用充電式フィニッシュネイラセット 2.5/5.0Ah
    高圧コイルネイラ スーパーネイラ(50mm用)
    高圧コイルネイラ スーパーネイラ(90mm用)
    高圧コイルネイラ スーパーネイラ(75mm用)
    35ミリ充電式面木釘打FN350D
    メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マキタ
    通常価格61,560-84,330 -103,900155,800136,70041,770 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目3日目
    商品タイプ釘打機(ネイル用)釘打機(ネイル用)釘打機(ネイル用)釘打機(ネイル用)釘打機(ネイル用)釘打機(ネイル用)
    仕様充電式充電式エアエアエア充電式
    適合ネイル頭径×胴径×長さ(mm)1.9×1.05×15~351.9×1.05×15~354.6~7.2×1.59~2.9×19~505.5~7.9×2.5~3.8×45~905.5~7.9×2.5~3.8×38~75-
    ネイル装填数(本)100100100・200・250・300・400300150・200・250・300-
    高さ(mm)246246289328304-
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト