17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

型枠用充電式フィニッシュネイラセット 2.5/5.0Ah

通常単価(税別)
84,33087,480特別価格
税込単価
92,76396,228特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・型枠職人様向けの充電式フィニッシュネイラで、エアホースの取り回しが難しい作業に最適です。・防...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

全長(mm)

質量(g)

トラスココード

電池

最小発注数量
4902870863944
242
2000.0
354-7679
18V/2.5Ah
1個
4902870848132
261
2300.0
354-7681
18V/5.0Ah
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
84,33077,811
( 85,592 )
1日目
87,48080,735
( 88,809 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・型枠職人様向けの充電式フィニッシュネイラで、エアホースの取り回しが難しい作業に最適です。
・防塵・防滴構造で強靭な耐環境性能を実現します。
・ブラシレスモータ搭載で連続作業性と耐久性を向上させ、軽量化も実現します。
・引っ掛かりを持たせた先端形状で面木目地棒も留め打ちやすいです。
【用途】
・型枠作業の面木・目地棒留めに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

型枠用充電式フィニッシュネイラセット 2.5/5.0Ahのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
型枠用充電式フィニッシュネイラセット 2.5/5.0Ah
高圧コイルネイラ スーパーネイラ(50mm用)
高圧コイルネイラ スーパーネイラ(75mm用)
高圧コイルネイラ スーパーネイラ(90mm用)
充電式フィニッシュネイラ TJ35FN3・TJ35FN3BC1850A
充電式タッカST001G
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マキタ
通常価格84,330-103,900136,700155,80061,560 -49,660 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目3日目
商品タイプ釘打機(ネイル用)釘打機(ネイル用)釘打機(ネイル用)釘打機(ネイル用)釘打機(ネイル用)釘打機(ステープル用)
仕様充電式エアエアエア充電式充電式
特長軽量高圧高圧高圧-軽量
適合ネイル頭径×胴径×長さ(mm)1.9×1.05×15~354.6~7.2×1.59~2.9×19~505.5~7.9×2.5~3.8×38~755.5~7.9×2.5~3.8×45~901.9×1.05×15~35-
ネイル装填数(本)100100・200・250・300・400150・200・250・300300100-

釘打機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト