17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジャンボメッシュ折りたたみ式 ACシリーズ

通常単価(税別)
20,30941,904特別価格
税込単価
22,34046,094特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・ゴミ箱の設置が困難な場所へ必要な時だけ設置できます。・取手が付いているので持ち運びが便利です...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 用途
    メッシュタイプ
  • グリーン
  • 材質1
    本体:スチール溶融亜鉛メッキ
  • 材質2
    ネット部分:ポリエチレン
  • 奥行(mm)
    600
  • 高さ(mm)
    665
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

JANコード

トラスココード

質量(g)

間口(mm)

最小発注数量
360
4545210069820
249-3630
8300.0
920
1個
480
4545210069837
249-3631
8900.0
1220
1個
700
4545210069844
249-3632
11000.0
1820
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,30918,718
( 20,590 )
4日目
20,95319,312
( 21,243 )
4日目
41,90436,758
( 40,434 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴミ箱の設置が困難な場所へ必要な時だけ設置できます。
・取手が付いているので持ち運びが便利です。
・名札付きです。
【材質】
・本体:スチール溶融亜鉛メッキ
・ネット部分:ポリエチレン
【セット内容】
・名札

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジャンボメッシュ折りたたみ式 ACシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャンボメッシュ折りたたみ式 ACシリーズ
ジャンボメッシュ折りたたみ式 AC-R
ジャンボメッシュ STシリーズ
ジャンボペール PNシリーズ
ゴミ回収カート エコカート H
ゴミ回収カート エコカート P
メーカーカイスイマレンカイスイマレンカイスイマレンカイスイマレンカイスイマレンカイスイマレン
通常価格20,309-49,239 -59,800 -69,125 -84,749 -94,254 -
通常出荷日4日目4日目60日目4日目5日目8日目
商品タイプゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱
用途メッシュタイプメッシュタイプメッシュタイプペールタイプゴミ収集庫ゴミ収集庫
グリーンブラックシルバーライトグレーライトグリーンライトグリーン
材質1本体:スチール溶融亜鉛メッキ本体:アルミパイプスチール(溶融亜鉛メッキ)本体:ポリエチレン(再生素材)ポリエチレンポリエチレン
材質2ネット部分:ポリエチレンネット部分:ポリエチレン----

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト