ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルハーネス安全帯 本体のみ

通常単価(税別)
11,300
税込単価
12,430
通常出荷日:1日目

【特長】・5点調節式:様々な体型にしっかりとフィットします。・軽量:快適な着け心地により作業負担を軽減...

詳細を確認
  • 商品種類
    ハーネス型安全帯
  • タイプ
    ロープタイプ
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • その他
  • サイズ
    フリー
  • ベルト幅(mm)
    40以上
  • 色詳細
    黄・黒
  • 腿バックル
    クイックコネクト
  • 最大使用可能質量(kg)
    100
  • JANコード
    4571382266408
  • 質量(g)
    1300
  • トラスココード
    252-8333
  • 材質1
    肩、胸、股ベルト:ポリエステル
  • 材質2
    D環、調整具:鋼材、アルミニウム

ご注意

  • 開封から3年(使用から3年)が耐用年数です。

型番:

FP81HV100DU
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FP81HV100DUの仕様・寸法情報

商品種類
ハーネス型安全帯
タイプ
ロープタイプ
ツインランヤード
胴ベルト
その他
サイズ
フリー
ベルト幅(mm)
40以上
色詳細
黄・黒
腿バックル
クイックコネクト
最大使用可能質量(kg)
100
JANコード
4571382266408
質量(g)
1300
トラスココード
252-8333
材質1
肩、胸、股ベルト:ポリエステル
材質2
D環、調整具:鋼材、アルミニウム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FP81HV100DU
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,300
( 12,430 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・5点調節式:様々な体型にしっかりとフィットします。
・軽量:快適な着け心地により作業負担を軽減します。
・カラーベルト:上下の色分で簡単迅速な装着が可能です。
・フォールインジケータ:容易な点検をサポートします。
・クイックコネクトバックル:簡単で素早い着脱が可能です。
・製品:長年のグローバル市場での実績と信頼があります。
【用途】
・建設業をはじめとする幅広い産業での高所作業に使用できます。
【材質】
・肩、胸、股ベルト:ポリエステル
・D環、調整具:鋼材、アルミニウム

ご注意

  • 開封から3年(使用から3年)が耐用年数です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス安全帯 本体のみの型番FP81HV100DUのページです。 型番FP81HV100DUに関する仕様情報を記載しております。
フルハーネス安全帯 本体のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルハーネス安全帯 本体のみ
フルハーネス(巻取式ランヤード1本タイプ)
フルハーネス(伸縮性ランヤード2本タイプ)
フルハーネス(小型巻取式ランヤード2本タイプ)
フルハーネス型墜落制止用器具(ワンタッチ式/巻取式ツインランヤード付)
フルハーネス型墜落制止用器具(パススルー式/巻取式ツインランヤード付)
メーカーハネウェルトーヨーセフティートラスコ中山トーヨーセフティーエスコエスコ
通常価格11,30030,67130,539 -41,31846,81031,324
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目2日目
商品種類ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯
タイプロープタイプ巻取りタイプロープタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ
ツインランヤード
胴ベルト
その他その他ブラックブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト