17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルトパーテーションスタンド UN

通常単価(税別)
25,071特別価格
税込単価
27,578特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・洗練された機能に磨きをかけ、さらに使いやすさを追求したニューベーシックを担うベルトパーテーシ...

詳細を確認
  • 種類
    パーティーション
  • ベルト長さ(m)
    2
  • ポール色
    シルバー
  • 幅(mm)
    350
  • 高さ(mm)
    906
  • 支柱
    Φ50.8
  • 質量(g)
    6000.0
  • 材質1
    ベース・ポール:ステンレス
  • 材質2
    ベルト:ナイロン

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

ベルト色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4904771903231
351-2080
1個
4904771903255
351-2077
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,07120,357
( 22,393 )
1日目
25,07120,357
( 22,393 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された機能に磨きをかけ、さらに使いやすさを追求したニューベーシックを担うベルトパーテーションです。
・ベルトを差し込むと自動ロックがかかり、ベルトが外れても安心の機構です。
【材質】
・ベース・ポール:ステンレス
・ベルト:ナイロン

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルトパーテーションスタンド UNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルトパーテーションスタンド UN
ベルトパーテーションAW屋外対応 PETベルト
ベルトパーテーションスタンド ベルト
ストリップ型間仕切りシート(帯電防止タイプ) リブ付
岡田 間仕切サイドポール【挟込みタイプ】2000mm
岡田 ステンフラットバー 4m 2×50
メーカーテラモトテラモトテラモトトラスコ中山岡田装飾金物岡田装飾金物
通常価格25,07128,441 -19,17730,3987,57217,295
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目4日目8日目
種類パーティーションパーティーションパーティーションその他間仕切り関連部品関連部品
ベルト長さ(m)251.7---
ポール色シルバー-----
幅(mm)350380360---
高さ(mm)906-----

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト