17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダストカー 1X587P-GF36

通常単価(税別)
42,68440,711
税込単価
46,95244,782
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・片側開放型なのでゴミの排出もしやすいです。・ゴミ袋セット用ノブ付です。・いろいろなサイズのビ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ダストワゴン
  • 用途
    その他
  • ダストワゴン
    ダストワゴンフレーム
  • キャスター径(mm)
    自在75
  • タイプ
    ナイロンキャスター
  • 奥行(mm)
    404
  • 間口(mm)
    685
  • 高さ(mm)
    700
  • アイボリー
  • 質量(g)
    6700.0
  • トラスココード
    357-0585
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 材質2
    スチール
  • 材質3
    キャスター金具:ステンレス
  • 材質4
    車輪:エラストマー
  • 最大積載質量(kg)
    50

型番:

1X587P-GF36
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1X587P-GF36の仕様・寸法情報

商品タイプ
ダストワゴン
用途
その他
ダストワゴン
ダストワゴンフレーム
キャスター径(mm)
自在75
タイプ
ナイロンキャスター
奥行(mm)
404
間口(mm)
685
高さ(mm)
700
アイボリー
質量(g)
6700.0
トラスココード
357-0585
材質1
ポリエチレン(PE)
材質2
スチール
材質3
キャスター金具:ステンレス
材質4
車輪:エラストマー
最大積載質量(kg)
50

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
1X587P-GF36
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,68440,711
( 44,782 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片側開放型なのでゴミの排出もしやすいです。
・ゴミ袋セット用ノブ付です。
・いろいろなサイズのビニールを引っ掛けることができるノブ付きです。
【用途】
・移動式ゴミ用運搬台車に。
【材質】
・ポリエチレン(PE)
・スチール
・キャスター金具:ステンレス
・車輪:エラストマー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダストカー 1X587P-GF36の型番1X587P-GF36のページです。 型番1X587P-GF36に関する仕様情報を記載しております。
ダストカー 1X587P-GF36のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダストカー 1X587P-GF36
大型ゴミ台車 ビッグカー 赤茶色
ペダル式ダストボックス フタ #70
ダストポット(ゴミ箱)15L
ゴミカート91 BF024
Z型回収カート
メーカーオカムラ(岡村製作所)オカムラ(岡村製作所)E-CONアズワン河淳金沢車輛
通常価格42,68482,275 -3,98611,700 -38,71015,058
通常出荷日8日目8日目〜2日目1日目18日目4日目〜
商品タイプダストワゴンゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ダストワゴンダストワゴン
用途その他ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱その他ゴミ収集庫
ダストワゴンダストワゴンフレーム-その他その他ダストワゴンフレームダストワゴン用ポリ袋
キャスター径(mm)自在75自在100・固定125----
タイプナイロンキャスター-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト