17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

木製脚両面ホーローホワイトボード WMHD34

通常単価(税別)
70,125
税込単価
77,138
通常出荷日:8日目

【特長】・集成材を使用した本物の質感です。・ホワイトボード面は耐久性に優れたホーロー製です。・スタッキ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    黒板
  • 材質(本体)
    板面:ホーロー
  • 表示内容
    両面無地
  • 外形寸法(mm)奥行
    555
  • 外形寸法(mm)間口
    970
  • 外形寸法(mm)高さ
    1860
  • 板面色
    ホワイト
  • 枠色
    ブラック
  • 板面外寸(mm)横
    910
  • 板面外寸(mm)縦
    1210
  • JANコード
    4965719996197
  • 質量(g)
    12800.0
  • トラスココード
    376-9156
  • 材質2
    脚:木(集成材)
  • 付属品
    マーカー(黒・赤)各1本、イレーザー1個、マグネット2個

型番:

WMHD34
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WMHD34の仕様・寸法情報

商品タイプ
黒板
材質(本体)
板面:ホーロー
表示内容
両面無地
外形寸法(mm)奥行
555
外形寸法(mm)間口
970
外形寸法(mm)高さ
1860
板面色
ホワイト
枠色
ブラック
板面外寸(mm)横
910
板面外寸(mm)縦
1210
JANコード
4965719996197
質量(g)
12800.0
トラスココード
376-9156
材質2
脚:木(集成材)
付属品
マーカー(黒・赤)各1本、イレーザー1個、マグネット2個
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
WMHD34
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,125
( 77,138 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・集成材を使用した本物の質感です。
・ホワイトボード面は耐久性に優れたホーロー製です。
・スタッキング収納が出来ます。
【材質】
・板面:ホーローホワイト
・脚:木(集成材)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

木製脚両面ホーローホワイトボード WMHD34の型番WMHD34のページです。 型番WMHD34に関する仕様情報を記載しております。
木製脚両面ホーローホワイトボード WMHD34のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木製脚両面ホーローホワイトボード WMHD34
木製脚透明ボード WMTP34
脚付ホワイトボード 両面仕様(工程表/無地)
修理点検標識 無地(両面表示マグネットタイプ)
スケジュールボード(マグネットシートタイプ・工程管理表)
トレビヨン2(大) 工種
メーカー馬印馬印馬印ユニットトラスコ中山アズワン
通常価格70,12571,06069,316 -1,02111,37812,900
通常出荷日8日目8日目8日目4日目1日目8日目
商品タイプ黒板スタンド式黒板掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)黒板
材質(本体)板面:ホーロー脚:木(集成材)、板面:特殊コーティングアクリル板(片面)表面材:ホーローゴムマグネット表面材:PET系フィルムプラスチック
表示内容両面無地-工程表/無地(両面仕様)無地 表/青・裏/赤月工程表工事名・工種・測点
外形寸法(mm)奥行555555----
外形寸法(mm)間口970895----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト