17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全表示作成プリンタ ビーポップ(多機能モデル)

通常単価(税別)
248,000221,588
税込単価
272,800243,747
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・熱転写印刷で耐久性の高い表示が自由に作成できます・写真やイラスト入りのわかりやすい表示が作成...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ラベルライター
  • ブランド
    ビーボップ
  • 印字密度
    400dpi
  • 電源
    AC100V
  • JANコード
    4902870863746
  • トラスココード
    263-6333
  • 奥行(mm)
    320
  • 高さ(mm)
    320
  • 最大作画範囲(mm)
    100×2000
  • 幅(mm)
    330
  • 質量(g)
    9000

型番:

CPM-100H6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CPM-100H6の仕様・寸法情報

商品タイプ
ラベルライター
ブランド
ビーボップ
印字密度
400dpi
電源
AC100V
JANコード
4902870863746
トラスココード
263-6333
奥行(mm)
320
高さ(mm)
320
最大作画範囲(mm)
100×2000
幅(mm)
330
質量(g)
9000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CPM-100H6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
248,000221,588
( 243,747 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱転写印刷で耐久性の高い表示が自由に作成できます
・写真やイラスト入りのわかりやすい表示が作成できます(専用インクリボンが必要)
・印刷後にラベルの周囲を自由な形にカットします(切文字も作成可能)
【用途】
・安全表示、施設表示、案内表示、PLラベル、銘板などに

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全表示作成プリンタ ビーポップ(多機能モデル)の型番CPM-100H6のページです。 型番CPM-100H6に関する仕様情報を記載しております。
安全表示作成プリンタ ビーポップ(多機能モデル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全表示作成プリンタ ビーポップ(多機能モデル)
安全表示作成プリンタ"ビーポップ"(エコノミーモデル)
フリーカットラベルプリンタ ビーポップ(高画質&高速印字モデル)
カッティングマシン“ビーポップ
ビーポップ専用 転写用 アプリケーションシート SL-S200AP
MAX(マックス) フリーカット ラベルプリンタ CPM-200
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
通常価格248,000198,000428,000112,522 -17,270677,060
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプラベルライターラベルライターラベルライターラベルライターオプションラベルライター
ブランドビーボップビーボップビーボップビーボップビーボップ-
印字密度400dpi203dpi600dpi---
電源AC100VAC100VAC100(50/60Hz)AC100V-AC100V±15%、50/60Hz
JANコード490287086374649028708637394902870863753490287077655849028706615884902870799663
よく一緒に購入される商品

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト