17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

回転式卓上スタンド

通常単価(税別)
18,427
税込単価
20,270
通常出荷日:1日目

【特長】・回転式の卓上スタンドです。【用途】・卓上のカタログやファイルの収納として。【材質】・盤面:ス...

詳細を確認
  • 本体色
    ブラック
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    回転式卓上スタンド
  • JANコード
    4550414091386
  • トラスココード
    380-8534
  • 奥行(mm)
    425
  • 質量(g)
    6500.0
  • 材質1
    盤面:スチール(粉体塗装)
  • 材質2
    ベース:アルミダイカスト(粉体塗装)
  • 高さ(mm)
    292
  • 幅(mm)
    425
  • 1区画有効内寸(mm)
    190×207
  • 材質3
    仕切り:スチール(クロームメッキ)

型番:

BS-4229
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BS-4229の仕様・寸法情報

本体色
ブラック
その他
オプション
詳細タイプ
回転式卓上スタンド
JANコード
4550414091386
トラスココード
380-8534
奥行(mm)
425
質量(g)
6500.0
材質1
盤面:スチール(粉体塗装)
材質2
ベース:アルミダイカスト(粉体塗装)
高さ(mm)
292
幅(mm)
425
1区画有効内寸(mm)
190×207
材質3
仕切り:スチール(クロームメッキ)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BS-4229
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,427
( 20,270 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転式の卓上スタンドです。
【用途】
・卓上のカタログやファイルの収納として。
【材質】
・盤面:スチール(粉体塗装)
・ベース:アルミダイカスト(粉体塗装)
・仕切り:スチール(クロームメッキ)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転式卓上スタンドの型番BS-4229のページです。 型番BS-4229に関する仕様情報を記載しております。
回転式卓上スタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転式卓上スタンド
メールバッグ マチ付Wファスナー グリーン 規格:B4判マチ付 マチ80mm
マグネットソフトケース A3 規格:A3判 内寸:縦300×横420mm
メールバッグ マチ付Wファスナー ブラック(A4判マチ付)
クリヤーケース(ヨコ型) A5S 黄
sedia アルタートホルダー B3-S 四切
メーカートラスコ中山クラウン西敬クラウンLIHIT LABセキセイ
通常価格18,4273,3441,8653,3622602,507
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
本体色ブラックグリーンホワイトブラックイエローブラック
その他オプション-----
詳細タイプ回転式卓上スタンド-----
JANコード4550414091386-----
トラスココード380-8534-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト