ファクトリーサプライ用品技術窓口

親綱交換用ニューテトロンロープ

通常単価(税別)
10,000
税込単価
11,000
通常出荷日:1日目

【特長】・青色ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどない...

詳細を確認
  • 商品種類
    仮設器材
  • タイプ
    ロープタイプ
  • その他
  • 径(mm)
    16
  • 長さ(m)
    20
  • JANコード
    4984834126548
  • 質量(g)
    2700
  • トラスココード
    252-2309
  • 材質1
    ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち
  • 材質2
    中芯部分:PPダンライン(白)
  • 奥行(mm)
    270
  • 高さ(mm)
    140
  • 幅(mm)
    270
  • 色詳細
    青(黄線入り)

ご注意

  • ロープにキズがある場合は使用しないでください。
  • ロープ切断荷重は保証値ではありません。
  • ロープ交換目安になるシグナル構造です、中芯の白色部分がロープ本体の摩耗で見えてきた場合は新しいロープと交換してください。

型番:

NEW-TETORON-1620BLUE-PACK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NEW-TETORON-1620BLUE-PACKの仕様・寸法情報

商品種類
仮設器材
タイプ
ロープタイプ
その他
径(mm)
16
長さ(m)
20
JANコード
4984834126548
質量(g)
2700
トラスココード
252-2309
材質1
ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち
材質2
中芯部分:PPダンライン(白)
奥行(mm)
270
高さ(mm)
140
幅(mm)
270
色詳細
青(黄線入り)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NEW-TETORON-1620BLUE-PACK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,000
( 11,000 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・青色ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
・ロープ交換目安になるシグナル構造です、中芯の白色部分がロープ本体の摩耗で見えてきた場合は新しいロープと交換してください。
【用途】
・親綱の交換用ロープに。
【材質】
・ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白

ご注意

  • ロープにキズがある場合は使用しないでください。
  • ロープ切断荷重は保証値ではありません。
  • ロープ交換目安になるシグナル構造です、中芯の白色部分がロープ本体の摩耗で見えてきた場合は新しいロープと交換してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

親綱交換用ニューテトロンロープの型番NEW-TETORON-1620BLUE-PACKのページです。 型番NEW-TETORON-1620BLUE-PACKに関する仕様情報を記載しております。
親綱交換用ニューテトロンロープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
親綱交換用ニューテトロンロープ
青色ニューテトロン水平親綱(片側緊張器付)
水平親綱緊張器付GCハリップ
墜落制止用器具 フルハーネス用ランヤード
剛体用セルフロック
フルハーネス型取替用ロープ式ランヤード(タイプ1)
メーカーまつうら工業まつうら工業藤井電工谷沢製作所遠藤工業トーヨーセフティー
通常価格10,00023,000 -25,364 -12,723 -132,768 -5,666
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目30日目〜1日目
商品種類仮設器材仮設器材仮設器材ランヤード(フルハーネス用)墜落防止用ブロックランヤード(フルハーネス用)
タイプロープタイプロープタイプロープタイプロープタイプ巻取りタイプロープタイプ
その他その他イエロー
径(mm)1616----
長さ(m)20-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト