17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

25.2V充電式ブラシレス鉄筋カッタ PJRC161

通常単価(税別)
202,860174,520
税込単価
223,146191,972
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・高性能ブラシレスモータで高耐久・高速切断3.3秒です。・1回の充電でD16鉄筋を210回切断...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    充電式鉄筋カッタ
  • 切断能力 (mm)
    SD345、D10~D16
  • 電圧 (V)
    25.2
  • JANコード
    4902870867416
  • トラスココード
    388-6800
  • 全長(mm)
    390
  • 質量(g)
    6700.0
  • 高さ(mm)
    230
  • 充電時間(分)
    約50
  • 切断速度(秒)
    3.3
  • 幅(mm)
    100

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

型番:

PJRC161
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PJRC161の仕様・寸法情報

商品タイプ
充電式鉄筋カッタ
切断能力(mm)
SD345、D10~D16
電圧(V)
25.2
JANコード
4902870867416
トラスココード
388-6800
全長(mm)
390
質量(g)
6700.0
高さ(mm)
230
充電時間(分)
約50
切断速度(秒)
3.3
幅(mm)
100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PJRC161
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
202,860174,520
( 191,972 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高性能ブラシレスモータで高耐久・高速切断3.3秒です。
・1回の充電でD16鉄筋を210回切断可能です。
・360°回転可能な油圧ヘッド搭載です。
・フィルター付きカバー搭載で、異物侵入を防ぎ、内部も冷却でき作業効率を落としません。

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

25.2V充電式ブラシレス鉄筋カッタ PJRC161の型番PJRC161のページです。 型番PJRC161に関する仕様情報を記載しております。
25.2V充電式ブラシレス鉄筋カッタ PJRC161のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
25.2V充電式ブラシレス鉄筋カッタ PJRC161
充電式鉄筋カッタ SC001GZK
コードレス鉄筋カッター(36V)
DC18V全ネジカッター(充電式)EA858A-31
充電式マルチカッタ
DC18.0V角穴カッター(充電式)EA854PB-12
メーカーマックス(文具)マキタIKKエスコマキタエスコ
通常価格202,860208,586227,500115,1767,459 -98,157
通常出荷日1日目3日目1日目2日目在庫品1日目〜2日目
商品タイプ充電式鉄筋カッタ充電式鉄筋カッタ充電式鉄筋カッタ全ねじカッターナイフカッター角穴カッター
切断能力(mm)SD345、D10~D163~16SD390/D16以下9.525全ねじ(軟鋼、ステンテス)6石膏ボード:照明器具用(9.5/2枚貼り):600×600、スイッチ・コンセント用:(12.5):55×95
電圧(V)25.240DC36DC18DC10.8DC18
JANコード4902870867416-----
トラスココード388-6800-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト