ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

滑り止めテープ 14213

通常単価(税別)
11,700
税込単価
12,870
通常出荷日:1日目

【特長】・表面に鉱物粒子を吹き付け加工した強力滑り止めテープです。・階段、通路などの滑りやすい場所に最...

詳細を確認

型番:

14213
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

14213の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
18
テープ厚(mm)
0.8
屋内用/屋外用
屋内用
トラ(ブラック/イエロー)
基材
プラスチック系
すべり止め部処理
鉱物粒子
粘着剤
アクリル系
粘着力
24N/25mm
単品/パック
単品
テープカット条件
カッター、はさみ等
引張強度(N/25mm)
138
JANコード
4580059050141
質量(g)
1570.000
トラスココード
228-9641
材質1
基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)

型番リスト

表示件数
型番
14213
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,700
( 12,870 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面に鉱物粒子を吹き付け加工した強力滑り止めテープです。
・階段、通路などの滑りやすい場所に最適です。
【用途】
・屋内用。
【材質】
・基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)
・表面:鉱物粒子
・粘着剤:アクリル系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

滑り止めテープ 14213の型番14213のページです。 型番14213に関する仕様情報を記載しております。
滑り止めテープ 14213のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
滑り止めテープ 14213
アンチスリップテープ(高耐久) トラ(ブラック/イエロー)
滑り止め/傷防止粘着テープ"ホールドテープ"
18.3m 滑り止めテープ(素足用/灰色)
18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)厚み0.64mm
18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)厚み0.89mm
メーカーセーフラン安全用品テサもりや産業エスコエスコエスコ
通常価格11,7007,5716,8254,470 -3,700 -2,770 -
通常出荷日1日目4日目1日目1日目〜1日目〜1日目
テープ幅(mm)1005080---
テープ長さ(m)18182018.318.318.3
テープ厚(mm)0.81.1851約0.40.640.89
屋内用/屋外用屋内用屋外用-屋内用屋内用 / 屋外用屋内用 / 屋外用
トラ(ブラック/イエロー)トラ(ブラック/イエロー)ブラックグレーブラックブラック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト