ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機 ライトアーク ISK-LI200A

通常単価(税別)
748,500699,922
税込単価
823,350769,914
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機です。・電源があっても、なくても、その場で溶接可能で...

詳細を確認
  • 使用状況や周囲の環境によって、定格溶接本数を下回る可能性があります。

型番:

ISK-LI200A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ISK-LI200Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
アーク溶接機
電圧(V)
単相100
溶接棒・ワイヤ径(mm)
~5.0
定格容量(kVA)
0.8
トラスココード
240-2202
JANコード
4992873106971
奥行(mm)
550
高さ(mm)
500
使用率(%)
30(200A)/60(100A)/100(70A)
出力電流(A)
DC20~200
幅(mm)
260
質量(g)
35000.0
溶接可能板厚(mm)
~10
電源コード長さ(m)
3
電撃防止機能
付き
溶接可能材料
鉄、ステンレス

型番リスト

表示件数
型番
ISK-LI200A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
748,500699,922
( 769,914 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機です。
・電源があっても、なくても、その場で溶接可能です。
・バッテリー内蔵溶接機なので、排出ガスがありません。
・高い静音性を実現します。
・業界(同クラス)最軽量35kgです。
【用途】
・電源確保が難しい現場での溶接作業に。

ご注意

  • 使用状況や周囲の環境によって、定格溶接本数を下回る可能性があります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機 ライトアーク ISK-LI200Aの型番ISK-LI200Aのページです。 型番ISK-LI200Aに関する仕様情報を記載しております。
リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機 ライトアーク ISK-LI200Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機 ライトアーク ISK-LI200A
直流アーク溶接機 溶接名人 ISK-LY160
インバーター制御直流アーク溶接機 ISK-LS200S2
直流インバータアーク溶接機 アイマックス200
交流アーク溶接機(冷却ファン付)"アークファン"
ディーゼルエンジン エアプラズマ切断・直流アーク溶接兼用機
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所スター電器製造育良精機製作所デンヨー
通常価格748,50061,04294,50042,00090,4812,910,000
通常出荷日1日目1日目5日目1日目7日目3日目
商品タイプアーク溶接機アーク溶接機アーク溶接機アーク溶接機アーク溶接機エンジン溶接機
電圧(V)単相100単相200単相200単相200単相200単相100
溶接棒・ワイヤ径(mm)~5.0~4.0Φ1.6〜Φ4.01.4~5.01.4~3.22.0~6.0
定格容量(kVA)0.89.21210-3
トラスココード240-2202856-7559--326-5978-

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト