17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電ハンマードリル(18V・SDS-maxシャンク)

通常単価(税別)
265,227
税込単価
291,750
通常出荷日:1日目

【特長】・コード式を超えるパワーとスピード、BITURBO(倍)ターボシリーズです。・コード式1500...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    充電ハンマードリル
  • 電圧 (V)
    18
  • シャンク形状
    SDS-maxシャンク
  • 最大無負荷回転数 (min-1)
    0~305
  • 最大打撃数 (min-1)
    0~2760
  • 消費電力 (W)
    1500
  • JANコード
    4059952513850
  • トラスココード
    244-7863
  • 穴あけ能力(mm)コンクリート
    45
  • 質量(g)
    9300.0(バッテリー装着時)
  • 材質1
    ポリアミド樹脂(PA)
  • 本体寸法(mm)
    131×266×545

型番:

GBH18V-45C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GBH18V-45Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
充電ハンマードリル
電圧(V)
18
シャンク形状
SDS-maxシャンク
最大無負荷回転数(min-1)
0~305
最大打撃数(min-1)
0~2760
消費電力(W)
1500
JANコード
4059952513850
トラスココード
244-7863
穴あけ能力(mm)コンクリート
45
質量(g)
9300.0(バッテリー装着時)
材質1
ポリアミド樹脂(PA)
本体寸法(mm)
131×266×545

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GBH18V-45C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
265,227
( 291,750 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コード式を超えるパワーとスピード、BITURBO(倍)ターボシリーズです。
・コード式1500W機種並みのハイパワーです。
・キックバック防止、振動低減機構搭載です。
・本体の状態確認や作業モードの選択が可能なユーザーインターフェイスです。
・高容量ProCORE12Ahバッテリー2個付きです。
・スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応です。
【用途】
・コンクリートの穴あけ、破つりに。
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電ハンマードリル(18V・SDS-maxシャンク)の型番GBH18V-45Cのページです。 型番GBH18V-45Cに関する仕様情報を記載しております。
充電ハンマードリル(18V・SDS-maxシャンク)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電ハンマードリル(18V・SDS-maxシャンク)
20ミリ充電式ハンマドリルHR202D
コードレスハンマードリル(18V・破つり兼用・SDS-maxシャンク)
ハンマードリル
充電ハンマードリル 28.8V
ミルウォーキー M18 FUEL 45MM SDS MAXハンマードリル
メーカーボッシュマキタボッシュボッシュPanasonicミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格265,22740,987 -160,835107,59492,392 -95,844
通常出荷日1日目3日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプ充電ハンマードリル充電ハンマードリル充電ハンマードリル電気ハンマードリル充電ハンマードリル充電ハンマードリル
電圧(V)181818100(50-60Hz)28.818
シャンク形状SDS-maxシャンクSDSプラスシャンクSDS-maxシャンクSDS-maxシャンクSDSプラスシャンクSDS-maxシャンク
最大無負荷回転数(min-1)0~30511000~500340680380
最大打撃数(min-1)0~276040000~2900305036002900

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト